• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Marker Plate (Plain)【100 Pezzi per confezione】

Marker Plate (Plain)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Freely writable display board


● Display board for identifying bundled cables and wires.
● The display board is fixed in place with cable bands and can be written on freely on with oil-based markers.

· As the tabs are thin, they cannot be printed on.
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Marker Plate (Plain):Related Image

1 Pack Unit 100-sheet Pack
Model NumberDimensionsWeight
(g / Sheet)
LDWA
MT-3819-100P38.55.019.126.20.35
MT-4419-100P45.35.019.132.80.45
MT-5019-100P50.55.319.138.00.55
MT-6319-100P655.219.152.30.60
MT-6344-100P63.85.944.851.71.80
MT-8819-100P90.05.319.177.91.00

Più Informazioni

Marker Plate (Plain):Related ImageMarker Plate (Plain):Related Image

Specifications
MaterialNylon66, UL94V-2
Operating Temperature Range-40°C ~ +85°C
ColorMilky White
Codice componente
MT-3819-100P
MT-4419-100P
MT-5019-100P
MT-6319-100P
MT-6344-100P
MT-8819-100P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSizes(Depth x Width x Length)
(mm)

7.31 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 60.4 x 5 x 38.5

7.28 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 60.4 x 5 x 45.3

7.96 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 60.4 x 5.3 x 50.5

9.10 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 60.4 x 5.2 x 65

12.31 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 60.4 x 5.9 x 63.8

11.61 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 60.4 x 5.3 x 90

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico