Flathead Screw (Chromate Finish)【10-2,000 Pezzi per confezione】

Flathead Screw (Chromate Finish)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Materiale: Acciaio (cromato) - JIS: B-1111 - Selezionare in base alle dimensioni, ecc.



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.
* Depending on the quantity of your order, the delivery time may require an estimate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Flathead Screw (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterTotal Length L
(mm)
Screw Length L1
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SARAM2.686.235000.32
1210.125000.44
M38622000.44
129.925000.6
M485.220000.9
129.115001.2
M585.210001.7
128.28002.2
M684.56002.4
1276003.1

Più Informazioni

Flathead Screw (Chromate Finish):Related Image
Codice componente
SARA-M2.6-8
SARA-M3-8
SARA-M4-8
SARA-M4-8-BOX
SARA-M4-12-BOX
SARA-M5-8
SARA-M6-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M Screw
(mm)
Length
(mm)

3.31 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.68

3.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 38

4.04 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 48

59.08 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 48

42.95 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 412

4.14 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 58

5.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 68

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron

Supporto tecnico