Small Pan Screw Set (Chromate Finish)【10-1,200 Pezzi per confezione】

Small Pan Screw Set (Chromate Finish)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Set di viti a testa piatta in acciaio (cromato). -con rondella



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Small Pan Screw Set (Chromate Finish):Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterLength Under Neck L
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SET3M2.6818000.57
1214000.74
208000.97
M3812000.8
1216001
1515001.13
M4810001.65
129001.91
157002.18
206002.56
255002.9
M586003.08
125003.36
154503.72
M6123505.3

Più Informazioni

Small Pan Screw Set (Chromate Finish):Related Image
Codice componente
SET3-M2.6-8
SET3-M2.6-12
SET3-M2.6-20
SET3-M3-8
SET3-M3-8-BOX
SET3-M3-12
SET3-M3-15
SET3-M4-8
SET3-M4-8-BOX
SET3-M4-12
SET3-M4-12-BOX
SET3-M4-15
SET3-M4-15-BOX
SET3-M4-20
SET3-M4-25
SET3-M5-8
SET3-M5-8-BOX
SET3-M5-12
SET3-M5-12-BOX
SET3-M5-15
SET3-M6-12
SET3-M6-12-BOX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
M Screw
(mm)
Length
(mm)

3.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.68

3.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.612

3.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 2.620

2.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 38

56.01 €

1,200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 38

3.38 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 312

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 315

3.17 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 48

59.49 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 48

3.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 412

56.97 €

900 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 412

3.41 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 415

48.25 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 415

3.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 420

4.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 425

3.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 58

57.94 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 58

3.97 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 512

49.40 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 512

4.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 515

5.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 612

57.16 €

350 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Characteristics With Washer

Supporto tecnico