Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model Number | Screw Diameter | Length Under Neck L (mm) | Nominal d | Number in Box (Piece / Box) | Weight (g / Piece) |
SNABE | M2.6 | 5 | 4.5 | 6000 | 0.28 |
8 | 4000 | 0.37 | |||
12 | 3000 | 0.5 | |||
15 | 2000 | 0.59 | |||
M3 | 5 | 5.5 | 3000 | 0.46 | |
8 | 2000 | 0.56 | |||
12 | 2000 | 0.73 | |||
15 | 1000 | 0.87 | |||
M4 | 5 | 7 | 2000 | 1 | |
8 | 1000 | 1.15 | |||
12 | 1000 | 1.45 | |||
15 | 1000 | 1.76 | |||
20 | 500 | 2 | |||
M5 | 8 | 9 | 1000 | 2.14 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | M Screw (mm) | Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 5 | |
208.98 € | 6,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2.6 | 5 | |
3.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 8 | |
153.73 € | 4,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2.6 | 8 | |
3.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 12 | |
139.92 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2.6 | 12 | |
3.75 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.6 | 15 | |
104.00 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 2.6 | 15 | |
3.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5 | |
137.35 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 5 | |
3.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | |
92.54 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 8 | |
3.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 12 | |
114.94 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 12 | |
3.48 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 15 | |
67.88 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3 | 15 | |
3.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 5 | |
131.98 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 5 | |
4.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | |
67.44 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 8 | |
4.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | |
92.54 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 12 | |
4.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 15 | |
92.54 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 15 | |
4.25 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | 20 | |
58.59 € | 500 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 4 | 20 | |
98.48 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5 | 8 |
Loading...
Material | Stainless Steel |
---|
Configura
Proprietà di base
M Screw(mm)
Length(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali