Small Pan Screw Set / Stainless Steel【10-2,000 Pezzi per confezione】

Small Pan Screw Set / Stainless Steel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Vite filettata, acciaio inox. -Filettatura metrica (mm): da 2,6 a 5



· Available by pack (10 included), or by box unit (Number included displayed below).
· The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Small Pan Screw Set / Stainless Steel:Related Image

Available as Box Products
1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberScrew DiameterLength Under Neck L
(mm)
Number in Box
(Piece / Box)
Weight
(g / Piece)
SSET3M2.6815000.56
1210000.69
M3820000.78
1210000.94
1510001.09
M4810001.66
125001.96
205002.58
M585002.95
125003.44
155003.8

Più Informazioni

Small Pan Screw Set / Stainless Steel:Related Image
Codice componente
SSET3-M2.6-8
SSET3-M2.6-8-BOX
SSET3-M2.6-12
SSET3-M2.6-12-BOX
SSET3-M3-8
SSET3-M3-8-BOX
SSET3-M3-12
SSET3-M3-12-BOX
SSET3-M3-15
SSET3-M3-15-BOX
SSET3-M4-8
SSET3-M4-8-BOX
SSET3-M4-12
SSET3-M4-12-BOX
SSET3-M4-15
SSET3-M4-20-BOX
SSET3-M5-8
SSET3-M5-8-BOX
SSET3-M5-12
SSET3-M5-12-BOX
SSET3-M5-15
SSET3-M5-15-BOX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSM Screw
(mm)
Length
(mm)

4.07 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -2.68

130.25 €

1,500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 102.68

5.09 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 102.612

153.73 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 102.612

3.94 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1038

126.10 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1038

5.25 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10312

126.14 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10312

4.62 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10315

137.35 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10315

4.87 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1048

112.30 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1048

4.69 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10412

92.54 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni -412

5.36 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10415

126.14 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10420

5.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 1058

137.35 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 1058

6.63 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10512

98.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10512

6.35 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10515

98.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 10515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Stainless Steel Characteristics With Washer

Supporto tecnico