Fluorine Resin Washer【10 Pezzi per confezione】

Fluorine Resin Washer

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] Rondella in resina in fluoropolimero. - Materiale: Fluoropolimero



* The appearance and specifications are subject to change without notice.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Fluorine Resin Washer:Related Image

1 Pack Unit 10-piece Pack
Model NumberMSize
(D-d-t)
TT2.66-2.7-1.0
36-3.3-0.5
6-3.3-1.0
48-4.5-0.5
8-4.5-1.0
10-4.5-1.0
510-5.5-0.8
12-5.5-0.5
12-5.5-1.0
613-6.5-1.0

Più Informazioni

Fluorine Resin Washer:Related Image
Codice componente
TT-2.6-6-2.7-1.0
TT-3-6-3.3-0.5
TT-3-6-3.3-1.0
TT-4-8-4.5-0.5
TT-4-8-4.5-1.0
TT-4-10-4.5-1.0
TT-5-10-5.5-0.8
TT-5-12-5.5-0.5
TT-5-12-5.5-1.0
TT-6-13-6.5-1.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSHeight
(mm)
size
(mm)
M Screw
(mm)

2.56 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10162.6

2.81 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100.563

2.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10163

3.67 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100.584

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10184

3.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101104

3.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100.8105

3.20 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 100.5125

3.57 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101125

5.08 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 101136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Fluorine Resin

Supporto tecnico