• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Ideal for sensor line relay box

  • IP67
  • Oil-Resistant
  • Plastic

● It is a box with excellent oil and weather resistance in addition to the high waterproof performance of IP67.
● The number of poles of the terminal block is available in 5P, 7P and 11P.
● Pitch between terminals is 7.5 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image

Product in Photo Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image Above Surface Color: Black
Part NumberSelf Weight (g)
Oil ResistantJB-W305128
JB-W307152
JB-W311219
Weather ResistantJB-W305E130
JB-W307E154
JB-W311E221

Product in Photo Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image Above Surface Color: Beige
Part NumberSelf Weight (g)
Oil ResistantJB-W305BJ
128
JB-W307BJ
152
JB-W311BJ
219
Weather ResistantJB-W305EBJ
130
JB-W307EBJ
154
JB-W311EBJ221

Più Informazioni

[ M ]Material
NameOil Resistant TypeWeather Resistant Type
(1)BodyNylon 66 (UL94V-2)
(2)LidNylon 66 GF30% (UL94V-0)
(3)Tightening Cap
Nylon 66 (UL94V-2)
(4)Lid Fixing Screws
Stainless Steel
(5)Lid Fixing Nuts
Brass (Nickel-plated)
(6)PackingNitrile RubberEthylene-propylene Rubber
(7)Rubber Bushing
Nitrile RubberEthylene-propylene Rubber
(8)W SealPolypropylene (UL94 HB)
(9)Blind BarPVC-Based Elastomer
(10)TerminalScrew: Iron (Trivalent Chromate Plated) Bracket: Brass (Nickel Plated)
(11)Short BarBrass (Nickel-Plated) Nylon Coating

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image
Specifications
Part NumberBuilt-in Terminal BlockRubber Bush Applicable Wire Diameter (Unit: mm)
RatingPole NumberApplicable Crimp TerminalTerminal Screw SizeApplicable Wire Cross-Sectional AreaOperating Temperature RangeBody Attachment (1)Body Attachment (2)Body Attachment (3)Accessories
JB-W305 (-)
300V
15A
5P Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related ImageM3 x 8 Free Terminal Screw1.25 mm2 or Less-25°C
~
+80°C
Ø6 ~ Ø9
Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)
-Ø8.5 ~ Ø11.5
JB-W307 (-)
7PØ8.5 ~ Ø11.5
Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)
-Ø6 ~ Ø9
JB-W311(-)11PØ8.5 ~ Ø11.5Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)Ø3 ~ Ø4 (4 Holes)Ø6 ~ Ø9, Ø11 ~ Ø13

Plastic Terminal Block Box, JB-W3 Series:Related Image
Codice componente
JB-W305BJ
JB-W305E
JB-W305EBJ
JB-W307EBJ
JB-W311
JB-W311BJ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMisura verticale H
(mm)

14.26 €

Disponibile 3 giorni -49.8

16.88 €

Disponibile 4 giorni -49.8

16.92 €

Disponibile 3 giorni 1049.8

22.22 €

Disponibile 3 giorni -64.8

24.15 €

Disponibile 3 giorni -94.8

24.15 €

Disponibile 3 giorni -94.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 144 Misura profondità D(mm) 41.5 Materiale Resin
Funzione di protezione (resistenza ambientale) IP67 Installazione Indoor Characteristics Pitch between terminals is 7.5 mm

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico