Clean finish for cutting surfaces with no burrs
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Part Number | Length L (mm) | Self Weight (g) |
ADR2-1005 | 1005 | 175 |
Material | Aluminum |
Surface Treatment | Anodizing Treatment |
Recommended Fixing Screw Size | M4, M5 |
Loading...
Material | Aluminum | Sizes Vertical(mm) | 35 | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Paint Surface Processing | Alumite | Screw Size | M4 / M5 |
MISUMI
Prezzo standard 5.97 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
SETTSU METAL INDUSTRIAL
Prezzo standard 51.91 €
Giorni spedizione: 6 giorni
MISUMI
Prezzo standard 5.97 €
Giorni spedizione: 4 giorni
MISUMI
Prezzo standard 7.65 €
Giorni spedizione: 4 giorni
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.