A base that allows for mounting AC outlets atop DIN rails
Material | Steel Plate SPHC |
Surface Treatment | Trivalent Chromate Plating |
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Part Number | Self Weight (g) |
S-21-3C | 69 |
Rail Fixing Screw | 2 pieces |
Loading...
Material | Iron | Body Board Thickness(mm) | 1.6 | Size Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Vertical(mm) | 90 | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 12 | Paint Surface Processing | Trivalent Chromate Plating |
Compatible | (Socket): Panasonic Electric Works Co., Ltd. WK3001W (1-pin) / WK3004W (2-pin) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.