Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

For DIN Rail NF Base【1-5 Pezzi per confezione】

For DIN Rail NF Base

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

The attachment to DIN rail is done easily and securely with 1 screw

  • Separate Charge

● It is a base for mounting noise filters, capacitors, resistors and the
like on the DIN 35 mm width rail.
● Devices with the mounting pitch of 25 – 85 mm (S-22-3 is 39 –
73 mm) can be freely screw-fastened using the supplied slide nuts.
● If 2 NF bases are used, it can be fastened at 4 points.
* If the screw at the center is tightened, it can be completely fixed.
MaterialSteel Plate SPHC
Surface TreatmentTrivalent Chromate Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

For DIN Rail NF Base:Related Image

1 Pack Unit 5 Pieces
Model NumberDetailSelf Weight
(g)
S-22-3For Mounting M3 Screws92
S-22-4For Mounting M4 Screws98

Model NumberDetail
S-22-3-PFor Mounting M3 Screws
S-22-4-PFor Mounting M4 Screws
S-22-5-PFor Mounting M5 Screws

Più Informazioni

For DIN Rail NF Base:Related Image
For DIN Rail NF Base:Related Image
Accessories
Device Mounting Screw2 pieces
Washer2 pieces
Slide Nut2 pieces
Spring1 pieces
Codice componente
S-22-3
S-22-3-P
S-22-4
S-22-4-P
S-22-5-P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCharacteristics Quantity of Packs
(Pcs.)

5.48 €

4 giorni 10For M3 Screw Mounting1

27.47 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 10For M3 Screw Mounting5

5.48 €

Disponibile 4 giorni 10For M4 Screw Mounting1

27.47 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 10For M4 Screw Mounting5

27.47 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 10For M5 Screw Mounting5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.6 Size Width(mm) 29.2
Sizes Vertical(mm) 100 Dimensions Thickness / Depth(mm) 18 Paint Surface Processing Trivalent Chromate Plating

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico