Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mounting Bracket for DIN Rail Space-Saving Terminal Block【1-10 Pezzi per confezione】

Mounting Bracket for DIN Rail Space-Saving Terminal Block

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Support bracket with an inclination of 25 degrees with excellent workability


● Terminal block support bracket that saves space.
● The center of the rail and the center of the bracket mounting screw are located on the same line, allowing for easy designing.
● The angle of inclination is an easy-to-use 25°.
MaterialSteel Plate SPHC
Surface TreatmentTrivalent Chromate Plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Mounting Bracket for DIN Rail Space-Saving Terminal Block:Related Image

1 Pack Unit 10 Pieces
Model NumberSelf Weight
(g)
JK-42522
JK-43024
JK-44027
JK-45031
JK-47551
JK-410063

Più Informazioni

Mounting Bracket for DIN Rail Space-Saving Terminal Block:Related Image
Codice componente
JK-4100
JK-4100-P
JK-425
JK-425-P
JK-430
JK-430-P
JK-440
JK-440-P
JK-450
JK-450-P
JK-475
JK-475-P
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCharacteristics Body Board Thickness
(mm)
Quantity of Packs
(Pcs.)

4.85 €

Disponibile 4 giorni 10Height: 100 mm31

24.12 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10Height: 100 mm310

4.08 €

Disponibile 4 giorni 10Height: 25 mm2.31

15.31 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10Height: 25 mm2.310

4.14 €

Disponibile 4 giorni 10Height: 30 mm2.31

15.58 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10Height: 30 mm2.310

4.51 €

Disponibile 4 giorni 10Height: 40 mm2.31

16.85 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10Height: 40 mm2.310

4.41 €

Disponibile 4 giorni 10Height: 50 mm2.31

20.30 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10Height: 50 mm2.310

5.40 €

Disponibile 4 giorni 10Height: 75 mm31

23.64 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 10Height: 75 mm310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Paint Surface Processing Trivalent Chromate Plating Special Notes Inclination Angle of 25

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico