Scatola pannello di controllo a dimensione libera Versione standard serie FSB (Codici componente)

Tipo di chiusura a scatto standard

Tipo di chiusura a scatto standard
● Supporta misure configurabili e si adatta perfettamente a dimensioni di spazio predeterminate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Scatola pannello di controllo serie FSB, dimensioni configurabili, tipo standard: Immagine correlata
Dichiarazione sui tempi di consegna
I giorni lavorativi per questo prodotto non includono i fine settimana o i giorni festivi.
Controlla il nostro WOS (Web Order System, sistema di ordinazione web) per informazioni sulla data di spedizione.
D
W
H
¥ Prezzo unitario normale
200-299300-399400-499500-599600-700
100-135200–299   
300–399     
400–499     
500–599     
600–699     
700–800     
140-155200–299   
300–399     
400–499     
500–599     
600–699     
700–800     
160-195200–299   
300–399     
400–499     
500–599     
600–699     
700–800     
200-245200–299   
300–399     
400–499     
500–599     
600–699     
700-800     
250-295200–299   
300–399     
400–499     
500–599     
600–699     
700–800     
300-350200–299
300–399
    
400–499
    
500–599
    
600–699
    
700–800
    
355-400200-299
300–399
400–499
   
500–599
   
600–699
   
700–800
   
Scatola pannello di controllo serie FSB, dimensioni configurabili, tipo standard: Immagine correlata

Specifiche di base

Scatola pannello di controllo serie FSB, dimensioni configurabili, tipo standard: Immagine correlata
Scatola pannello di controllo serie FSB, dimensioni configurabili, tipo standard: Immagine correlata
Codice componente
FSB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FSB-NS-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPaint
1 8 giorni 10Verniciatura a polvere
1 8 giorni 10Preparazione della superficie

Loading...

  1. 1

Lavorazione di base

Dettagli del servizio di lavorazione di base di MISUMI

Tipo di guarnizione

Differenza tra lavorazione di base e sottostrato

Serie che consente la lavorazione di base

● Scatole serie R
Serie/forma del prodottoMetodo di apertura e chiusuraModello prodottoMetodo di lavorazionePagina elencata
Tipo con pannello autoportante in acciaio standardImpugnaturaRJSARivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo con blocco a cerniera con maniglia in acciaioImpugnaturaRSAURivestimento ferricoPagina del prodotto
Maniglia in acciaio + tipo a 2 vitiImpugnaturaRSHRivestimento ferricoPagina del prodotto
Tipo non drenante con chiusura a scatto in acciaioChiusura a scattoRSCRivestimento ferricoPagina del prodotto
Tipo drenante con chiusura a scatto in acciaioChiusura a scattoRSBRivestimento ferricoPagina del prodotto
Tipo con vite a 4 punti in acciaioMontaggio a viteRSDXRivestimento ferricoPagina del prodotto
Scatola relè in acciaio/fissata con vitiMontaggio a viteRTERivestimento ferricoPagina del prodotto
● Scatole pannello di controllo serie F
Serie/forma del prodottoMetodo di apertura e chiusuraModello prodottoMetodo di lavorazionePagina elencata
Maniglia tipo con pannello autoportante in acciaio standardImpugnaturaHJSARivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo con scheda compatibile con la profondità in acciaioImpugnaturaFDLARivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Scatola in lamiera d’acciaio autoportante tipo consegna rapidaImpugnaturaFJSARivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Telaio in acciaio compatibili con la serie HJSAHSCBRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Telaio in acciaio compatibile con la serie FJSAFSCBRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo standardImpugnaturaFSARivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Piastra intermedia portaImpugnaturaFSTRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo a doppia porta salvaspazioImpugnaturaXASF, ecc.Rivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo a piastra spessaImpugnaturaFTARivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo standardChiusura a scattoFSBRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Scatola pannello di controllo senza piastra intermediaChiusura a scattoRFSB, RFSPRivestimento fosfato di zincoPagina del prodottoPagina del prodotto
Scatola pannello di controllo senza scaricoChiusura a scattoFSPRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Maniglia lateraleManiglia lateraleFSG, FSERivestimento fosfato di zincoPagina del prodottoPagina del prodotto
Scatola pannello di controllo con fissaggio a viteMontaggio a viteFSDRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Tipo a vite medio/tipo a vite di baseMontaggio a viteFSTM, FSTR, FSTXRivestimento fosfato di zincoPagina del prodottoPagina del prodottoPagina del prodotto
Tipo combinatoMontaggio a viteFCSRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto
Scatola pannello di controllo senza portaFSFRivestimento fosfato di zincoPagina del prodotto

Attenzione

Né la lavorazione di base né il sottostrato sono antiruggine.
La ruggine può formarsi in breve tempo a seconda dell’ambiente in cui questo prodotto è immagazzinato. Applicare immediatamente un rivestimento di finitura.

Informazioni di base

Materiale Iron Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A Piastra intermedia Iron Substrate
Installazione Indoor Locked Models Chiave a scatto Draining
Body Board Thickness(mm) 1.6

Supporto tecnico