Cable Clamp Cover CMK Series

Cable Clamp Cover CMK Series
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] È una copertura in acciaio per morsetti per cavi con uretano.

● Cover for cable clamp with urethane with wide cable inlet and outlet that is excellent in workability.
● The depth is set from 3 models depending on the size of the cable to be pulled out.
● It is fastened together when fixing the cable clamp with urethane to the panel.
● Since the screw fixing part uses bell-hole drilling, it can be easily removed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Cable Clamp Cover CMK Series:Related Image

Part NumberCorresponding Cable Clamp with UrethaneSizeSelf Weight
(g)
WW2LD
CMK-60-50KS*-60 / KM*-60105709050170
CMK-100-50KS*-100 / KM*-100145110130205
CMK-150-50KS*-150 / KM*-150195160180270
CMK-220-50KS*-220 / KM*-220265230250345
CMK-60-75KS*-60 / KM*-60105709075225
CMK-100-75KS*-100 / KM*-100145110130275
CMK-150-75KS*-150 / KM*-150195160180340
CMK-220-75KS*-220 / KM*-220265230250440
CMK-60-100KS*-60 / KM*-601057090100275
CMK-100-100KS*-100 / KM*-100145110130335
CMK-150-100KS*-150 / KM*-150195160180435
CMK-220-100KS*-220 / KM*-220265
230250520

Più Informazioni

Cable Clamp Cover CMK Series:Related Image
Product Specifications
MaterialSPCC
Plate Thickness1.2mm

Cable Clamp Cover CMK Series:Related Image
Codice componente
CMK-60-50
CMK-60-75
CMK-60-100
CMK-100-50
CMK-100-75
CMK-100-100
CMK-150-50
CMK-150-75
CMK-150-100
CMK-220-50
CMK-220-75
CMK-220-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSize Width
(mm)
Dimensions Thickness / Depth
(mm)
Compatible

26.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1010550KS*-60 / KM*-60

27.65 €

1 Disponibile 5 giorni 1010575KS*-60 / KM*-60

30.04 €

1 Disponibile 6 giorni -105100KS*-60 / KM*-60

29.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1014550KS*-100 / KM*-100

33.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1014575KS*-100 / KM*-100

34.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10145100KS*-100 / KM*-100

33.28 €

1 Disponibile 5 giorni 1019550KS*-150 / KM*-150

37.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1019575KS*-150 / KM*-150

38.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10195100KS*-150 / KM*-150

40.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1026550KS*-220 / KM*-220

43.33 €

1 Disponibile 5 giorni 1026575KS*-220 / KM*-220

47.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10265100KS*-220 / KM*-220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Iron Body Board Thickness(mm) 1.2 Sizes Vertical(mm) 80
Paint Surface Processing Powder Paint Color Cream (Munsell 2.5Y9/1) Screw Size M4

Supporto tecnico