Guarnizione in schiuma NBR (resistenza all’abrasione/resistenza all’olio)【3 Pezzi per confezione】

Guarnizione in schiuma NBR (resistenza all’abrasione/resistenza all’olio)
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Imballaggio con eccellente resistenza all'abrasione e all'olio. Durezza: ASKER C 30

Una guarnizione con eccellente resistenza all’usura e all’olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tabella delle specifiche

Guarnizione in schiuma NBR (resistente all’usura/all’olio): Immagini correlate
 

 
ModelloPrezzo unità standardScorri prezzo unitàT: spessore (mm)Durezza
Da 1 a 9 confezioni10 confezioni e oltre
NBRPC2-3P2Asker
C 30
NBRPC3-3P3
NBRPC5-3P5
NBRPC6-3P6

Specifiche di base

Guarnizione in schiuma NBR (resistente all’usura/all’olio): Immagini correlate
Caratteristiche schiuma (colore: nero)
Temperatura di esercizio continua (°C) *1Da -10 a 140
Resistenza all’usuraMolto buona
Resistenza all’invecchiamentoBuona
ImpermeabilitàBuona
Resistenza chimicaOlio (benzina)Molto buona
AcidiAbbastanza buona
Alcali
Solventi organici× a limitato
*1 La temperatura di esercizio continua è una temperatura alla quale il prodotto può essere utilizzato per un periodo di tempo ragionevole senza inficiare la qualità del prodotto.
* Nota: l’adesione può diminuire a temperature elevate (circa 80 °C e oltre).
Codice componente
NBRPC2-3P
NBRPC3-3P
NBRPC5-3P
NBRPC6-3P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDimensions Thickness / Depth
(mm)

10.17 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 102

11.00 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 103

13.09 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 105

14.33 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Characteristics Durezza: ASKER C 30 Material Schiuma NBR Size Width(mm) 1000
Sizes Vertical(mm) 20 Color Nero Quantity of Packs(Pcs.) 3

Supporto tecnico