Square Louver (Resin)

Square Louver (Resin)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una feritoia quadrata con filtro in resina. Dotata di rete antinsetto in acciaio inox. Può essere facilmente fissata al cassonetto mediante la lavorazione di un foro rotondo. Il filtro è sostituibile dall'esterno e può essere lavato per essere riutilizzato.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

● Insect repellent stainless steel mesh is attached.
● It can easily be attached to the box by performing round or square hole machining.
● The filter can be replaced from the outside, and can also be reused after washing.
● Attachable Sheet Thickness: 1.2 mm – 3.2 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MLS100F-G

Specifiche

Square Louver (Resin):Related Image

Model NumberColor SymbolSize (Unit: mm)Self Weight (g)
ABCDEFG
MLS100F
K (Cream)
G (Gray)
100100132181Ø95117160
MLS120F
120120151895Ø114133200
MLS150F
1501501718118Ø142164300

Più Informazioni

Square Louver (Resin):Related Image

Color Specification
Color SymbolColor
KCream (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1)
GGray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

Specifications
MaterialCoverAES Resin
BodyPS Resin
Filter (Non-Woven)Modacrylic Polyester Dust Protection: 53%

Square Louver (Resin):Related Image
Codice componente
MLS100F-G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.63 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Characteristics With Filter (Modacrylic Polyester, Dustproof Rate 53 %) Material Resin Size Width(mm) 100
Sizes Vertical(mm) 100 Dimensions Thickness / Depth(mm) 34 Color Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

Si trova sulla pagina di Square Louver (Resin), il codice articolo è il seguente: MLS100F-G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLS100F-G.

Supporto tecnico