Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle【1-2 Pezzi per confezione】

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle

For hand-held movement

  • Aluminum

● It is a front handle for the aluminum rack case.
● Mounting screws are attached.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle:Related Image

Part NumberColor SpecificationSize (Unit: mm)Self Weight
(g)
ab
OH-55S5561.544
B
OH-100S100106.563
B
OH-120S120126.571
B

Più Informazioni

Aluminum Rack Case Accessory, Front Handle:Related Image
Specifications
NameQuantityMaterialColor / Surface Treatment
Handle2A6063S-T5Polish / Black Anodized
Panhead M4 x 104IronChromate Plating
Spring Washer4IronChromate Plating

Color Specification
Color SpecificationColor / Surface Treatment
SChemical Polish Anodized
BChemical Satin Finish Black Anodized
Codice componente
OH-55-B
OH-100-B
OH-120-B
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSize Width
(mm)
Remark

10.37 €

6 giorni 1061.5Indoor

12.30 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 10106.5Indoor

12.13 €

6 giorni 10126.5Indoor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Characteristics Screw-Fastened Model Material Aluminum Sizes Vertical(mm) 30
Dimensions Thickness / Depth(mm) 13 Paint Surface Processing Chemical Satin Finish Black Alumite Quantity of Packs(Pcs.) 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico