• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SL Model Dedicated Accessory, Rack-Mount Brackets【2 Pezzi per confezione】

SL Model Dedicated Accessory, Rack-Mount Brackets

Recommended for rack case

  • Aluminum

● Dimension A is 430 mm and dimension C is 49, 99, 149, 199 and 249 mm when used as JIS standard rack case
● Dimension A of 430 mm and dimension C for 44, 88, 132.5, 177 and 221.5 mm when used as EIA standard rack case

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Specifiche

SL Model Dedicated Accessory, Rack-Mount Brackets:Related Image

Specifications

TypeMaterialColor / Surface Treatment
S TypeA6063S-T5HL Silver Anodized
B TypeA6063S-T5HL Black Anodized

1 set 2 Pieces
JIS Rack Mount Type
Part NumberTypeSize (Unit: mm)Cut Hole
Habcef
M-49B4924.5--14.5201
S
M-99B9924.5-5024.5502
S
M-149B14924.5-10024.51002
S
M-199B19924.5505024.51504
S
M-249B24924.55010024.52004
S
M-299B29924.55015049.52004
S

EIA Rack Mount Type
Part NumberTypeSize (Unit: mm)Mounting Holes
Habcef
M-44B446.1-31.814162
S
M-88B885.9-76.220482
S
M-133B132.537.7-57.137.757.12
S
M-177B17737.7-101.637.7101.62
S
M-222B221.537.75-14637.751462
S
M-266B265.937.757.276.137.7190.54
S

Più Informazioni

SL Model Dedicated Accessory, Rack-Mount Brackets:Related Image
Codice componente
M-44-B
M-44-S
M-49-B
M-49-S
M-88-B
M-88-S
M-99-B
M-99-S
M-133-B
M-133-S
M-149-B
M-149-S
M-177-B
M-177-S
M-199-B
M-199-S
M-222-B
M-222-S
M-249-B
M-249-S
M-266-S
M-299-B
M-299-S
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSizes Vertical
(mm)
Paint Surface Processing Color Special Notes

22.06 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1044HL Black AnodizedBlack1U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

21.65 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1044HL Silver AnodizedSilver1U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

21.92 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1049HL Black AnodizedBlackJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

21.50 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1049HL Silver AnodizedSilverJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

24.22 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1088HL Black AnodizedBlack2U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

23.35 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1088HL Silver AnodizedSilver2U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

24.51 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1099HL Black AnodizedBlackJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

23.50 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 1099HL Silver AnodizedSilverJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

26.36 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10132.5HL Black AnodizedBlack3U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

25.21 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10132.5HL Silver AnodizedSilver3U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

26.93 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10149HL Black AnodizedBlackJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

26.76 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 10149HL Silver AnodizedSilverJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

29.36 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10177HL Black AnodizedBlack4U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

28.08 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10177HL Silver AnodizedSilver4U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

30.23 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10199HL Black AnodizedBlackJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

28.94 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10199HL Silver AnodizedSilverJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

32.80 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10221.5HL Black AnodizedBlack5U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

31.23 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10221.5HL Silver AnodizedSilver5U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

34.09 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10249HL Black AnodizedBlackJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

32.37 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10249HL Silver AnodizedSilverJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

35.52 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10265.9HL Silver AnodizedSilver6U, EIA Rack Mount Model, 2-Piece Pack

37.66 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10299HL Black AnodizedBlackJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

36.51 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 10299HL Silver AnodizedSilverJIS Rack Mount Model, 2-Piece Pack

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Characteristics Screw-Fastened Model Size Width(mm) 430 Sizes Height(mm) 50
Label Contents Aluminum Deflection (Max)(mm) Indoor

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico