Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Part Number | Size (Unit: mm) | Self Weight (g) | Compatible Box Model | |
A | B | |||
BOX-SSC-1215 | 76 | 126 | 108 | BOX-SS*121508 |
BOX-SSC-1515 | 106 | 126 | 138 | BOX-SS*151508 |
BOX-SSC-1522 | 106 | 196 | 210 | BOX-SS*152210 |
BOX-SSC-2020 | 156 | 176 | 272 | BOX-SS*202010 |
BOX-SSC-2028 | 156 | 256 | 397 | BOX-SS*202812 |
Material | SECC t1.2 (Surface Treatment: Not Processed) |
Included Screws | M5 x 8 Panhead Chromate x 4 pcs. |
Codice componente
|
---|
BOX-SSC-1215 |
BOX-SSC-1515 |
BOX-SSC-1522 |
BOX-SSC-2020 |
BOX-SSC-2028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Size Width (mm) | Sizes Vertical (mm) | Special Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.85 € | 1 | 7 giorni | 126 | 76 | Compatible Box BOX-SSB / SSM121508 | ||
21.02 € | 1 | 7 giorni | 126 | 106 | Compatible Box BOX-SSB / SSM121508 | ||
21.92 € | 1 | 7 giorni | 196 | 106 | Compatible Box BOX-SSB / SSM152210 | ||
22.63 € | 1 | 7 giorni | 176 | 156 | Compatible Box BOX-SSB / SSM202010 | ||
23.86 € | 1 | 7 giorni | 256 | 156 | Compatible Box BOX-SSB / SSM202812 |
Loading...
Characteristics | Screw-Fastened Model | Body Board Thickness(mm) | N/A | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Height(mm) | 7 | Label Contents | Iron | Deflection (Max)(mm) | Indoor |
Configura
Proprietà di base
Size Width(mm)
Sizes Vertical(mm)
Special Notes
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali