Material | A1050P-H24, t1.5 |
Color / Surface Treatment | Silver Anodized Aluminum Plating |
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMP1825
Part Number | Compatible Box |
SMP0813 | SPCM08-13-** |
SMP1010 | SPCM10-10-** |
SMP1313 | SPCM13-13-** |
SMP1318 | SPCM13-18-** |
SMP1818 | SPCM18-18-** |
SMP1825 | SPCM18-25-** |
Material | A1050P-H24 | Body Board Thickness(mm) | 1.5 | Size Width(mm) | 223 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Vertical(mm) | 148 | Paint Surface Processing | Silver Anodized Aluminum Plating | Compatible Box | SPCM Series |
Si trova sulla pagina di SPCM Model Dedicated Accessory, Mounting Base, il codice articolo è il seguente: SMP1825.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMP1825.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali