• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The new "standard" square end mill with 45° spiral is available at an ultra-low price
  • XAL
  • General Steel
  • 4 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model:Related Image
Codice componente
XAL-HEM4S2
XAL-HEM4S2.5
XAL-HEM4S3
XAL-HEM4S4
XAL-HEM4S5
XAL-HEM4S6
XAL-HEM4S8
XAL-HEM4S10
XAL-HEM4S12
XAL-HEM4S16
XAL-HEM4S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Work Material Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 2General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Resina[○]54451

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 2.5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎] / Resina[○]74451

20.34 €

1 Disponibile 5 giorni 3General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]86601

21.16 €

1 Disponibile 5 giorni 4General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]116601

23.07 €

1 Disponibile 5 giorni 5General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]136601

23.90 €

1 Disponibile 5 giorni 6General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]136602

32.77 €

1 Disponibile 5 giorni 8General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]198752

45.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]2210802

61.90 €

1 Disponibile 5 giorni 12General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]26121002

91.98 €

1 Disponibile 5 giorni 16General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]32161102

158.01 €

1 Disponibile 5 giorni 20General Steel[◎] / Heat-Treated Steel[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[○] / Aluminum Alloy[◎] / Copper Alloy[◎]38201252

Loading...

  1. 1

Specifiche

XAL series carbide multi-functional square end mill, 4-flute, 45° torsion / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAL-HEM4S 2 5 45 4 1
2.5 7 45 4 1
3 8 60 6 1
4 11 60 6 1
5 13 60 6 1
6 13 60 6 2
8 19 75 8 2
10 22 80 10 2
12 26 100 12 2
16 32 110 16 2
20 38 125 20 2

Più Informazioni


The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, resulting improved shape accuracy of the machined objects.
Compared to 30° twisted square end mills, both the rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.

Informazioni di base

Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato Coating For General Steel (AlCrN etc.)
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Con puntale Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico