Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | Con puntale | 1 | |
20.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 40 | Con puntale | 1 | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | Con puntale | 1 | |
11.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | Con puntale | 1 | |
11.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
27.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 6 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
13.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
13.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | Con puntale | 2 | |
27.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | Con puntale | 2 | |
54.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 18 | 10 | 70 | Con puntale | 1 | |
36.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | Con puntale | 2 | |
46.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | Con puntale | 2 | |
71.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 28 | 12 | 80 | Con puntale | 3 | |
130.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 30 | 16 | 105 | Con puntale | 1 | |
79.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | Con puntale | 2 | |
137.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 36 | 16 | 105 | Con puntale | 3 | |
105.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | Con puntale | 2 | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
18.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
11.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | Sharp Corner | 1 | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
13.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
14.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 6 | 45 | Sharp Corner | 2 | |
37.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 14 | 8 | 60 | Sharp Corner | 1 | |
26.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 16 | 8 | 55 | Sharp Corner | 2 | |
60.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 18 | 10 | 70 | Sharp Corner | 1 | |
35.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | Sharp Corner | 2 | |
45.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | Sharp Corner | 2 | |
71.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 28 | 12 | 80 | Sharp Corner | 3 | |
151.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 15 | 30 | 16 | 105 | Sharp Corner | 1 | |
72.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 105 | Sharp Corner | 2 | |
137.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 18 | 36 | 16 | 105 | Sharp Corner | 3 | |
105.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 40 | 20 | 110 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | Standards Y/N | ||
Outer Diameter D |
|||||||
Standard | Sharp Edge | ||||||
XAL-EM4S (Standard) XAL-PEM4S (Sharp Edge) |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 | ● | ● |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | ● | ● | |
3 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
3.5 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● | No Standards | |
4 | 8 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
5 | 10 | 45 | 6 | 1 | ● | ● | |
6 | 12 | 45 | 6 | 2 | ● | ● | |
7 | 14 | 60 | 8 | 1 | No Standards | ● | |
8 | 16 | 55 | 8 | 2 | ● | ● | |
9 | 18 | 70 | 10 | 1 | ● | ● | |
10 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● | ● | |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● | ● | |
14 | 28 | 80 | 12 | 3 | ● | ● | |
15 | 30 | 105 | 16 | 1 | ● | ● | |
16 | 32 | 105 | 16 | 2 | ● | ● | |
18 | 36 | 105 | 16 | 3 | ● | ● | |
20 | 40 | 110 | 20 | 2 | ● | ● |
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● A 4-flute end mill ideal for side-surface work at a high machining frequency.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali