Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
11.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | Con puntale | 1 | |
11.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
28.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | Con puntale | 1 | |
13.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | Con puntale | 1 | |
15.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | Con puntale | 1 | |
14.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | Con puntale | 2 | |
40.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 21 | 6 | 50 | Con puntale | 3 | |
27.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | Con puntale | 2 | |
55.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 27 | 8 | 60 | Con puntale | 3 | |
37.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | Con puntale | 2 | |
70.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | Con puntale | 2 | |
71.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 42 | 12 | 80 | Con puntale | 3 | |
101.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | Con puntale | 2 | |
150.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | Con puntale | 2 | |
19.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
11.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
11.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 6 | 45 | Sharp Corner | 1 | |
13.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 4 | 45 | Sharp Corner | 2 | |
14.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | Sharp Corner | 1 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 4 | 50 | Sharp Corner | 2 | |
13.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | Sharp Corner | 1 | |
14.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | Sharp Corner | 2 | |
27.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | Sharp Corner | 2 | |
37.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | Sharp Corner | 2 | |
71.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | Sharp Corner | 2 | |
71.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 42 | 12 | 80 | Sharp Corner | 3 | |
101.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | Sharp Corner | 2 | |
150.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | Sharp Corner | 2 |
Loading...
Model Number | Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Figure | Standards Y/N | |||
Outer Diameter D |
Shank Diameter d |
|||||||
Standard | Sharp Edge | |||||||
XAL-EM4R (Standard) XAL-PEM4R (Sharp Edge) |
1 | — | 4 | 3 | 45 | 1 | ● | ● |
1.5 | — | 4 | 4.5 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
2 | — | 4 | 6 | 45 | 1 | ● | ● | |
2.5 | — | 4 | 7.5 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
3 | 4 | 4 | 9 | 45 | 1 | No Standards | ● | |
3 | — | 6 | 9 | 45 | 1 | ● | ● | |
3.5 | — | 6 | 10.5 | 45 | 1 | ● | No Standards | |
4 | 4 | 4 | 12 | 50 | 2 | No Standards | ● | |
4 | — | 6 | 12 | 50 | 1 | ● | ● | |
5 | — | 6 | 15 | 55 | 1 | ● | ● | |
6 | — | 6 | 18 | 60 | 2 | ● | ● | |
7 | — | 6 | 21 | 50 | 3 | ● | No Standards | |
8 | — | 8 | 24 | 70 | 2 | ● | ● | |
9 | — | 8 | 27 | 60 | 3 | ● | No Standards | |
10 | — | 10 | 30 | 80 | 2 | ● | ● | |
12 | — | 12 | 36 | 85 | 2 | ● | ● | |
14 | — | 12 | 42 | 80 | 3 | ● | ● | |
16 | — | 16 | 48 | 110 | 2 | ● | ● | |
20 | — | 20 | 60 | 130 | 2 | ● | ● |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
● An affordable set price that moves according to quantity from 3 pieces and up.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling raw materials, resulting in improved shape accuracy of the machined objects.
● A 4-flute end mill that is ideal for raw material side-surface work at a high machining frequency.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali