Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XAC-PEM2S1 |
XAC-PEM2S1.2 |
XAC-PEM2S1.5 |
XAC-PEM2S2 |
XAC-PEM2S2.5 |
XAC-PEM2S3 |
XAC-PEM2S4 |
XAC-PEM2S5 |
XAC-PEM2S6 |
XAC-PEM2S8 |
XAC-PEM2S10 |
XAC-PEM2S12 |
XAC-PEM2S14 |
XAC-PEM2S16 |
XAC-PEM2S20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 40 | 1 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
14.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 1 | |
14.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 4 | 40 | 1 | |
17.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 40 | 1 | |
20.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
21.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
21.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
19.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
33.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 19 | 8 | 60 | 2 | |
41.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
62.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 26 | 12 | 75 | 2 | |
123.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 26 | 14 | 85 | 2 | |
149.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | |
163.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 38 | 20 | 105 | 2 |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |
Outer Diameter D |
|||||
XAC-PEM2S | 1 | 2.5 | 40 | 4 | 1 |
1.2 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
1.5 | 4 | 40 | 4 | 1 | |
2 | 6 | 40 | 4 | 1 | |
2.5 | 8 | 40 | 4 | 1 | |
3 | 8 | 45 | 6 | 1 | |
4 | 11 | 45 | 6 | 1 | |
5 | 13 | 50 | 6 | 1 | |
6 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
8 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
10 | 22 | 70 | 10 | 2 | |
12 | 26 | 75 | 12 | 2 | |
14 | 26 | 85 | 14 | 2 | |
16 | 32 | 100 | 16 | 2 | |
20 | 38 | 105 | 20 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.
● The blade tip has a sharp edge allowing corner edges also to be machined.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Geometry | Sharp Corner |
Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Additional Classification | Stocked Product | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
● Inventory Product □ Manufacturer Product | ● |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali