XAC series carbide square end mill, 4-flute / short model

XAC series carbide square end mill, 4-flute / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]Rivestimento standard TiAlN
  • TiAlN
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XAC series carbide square end mill, 4-flute / short model:Related Image

Codice componente
XAC-PEM4S2
XAC-PEM4S3
XAC-PEM4S4
XAC-PEM4S5
XAC-PEM4S6
XAC-PEM4S8
XAC-PEM4S10
XAC-PEM4S12
XAC-PEM4S14
XAC-PEM4S16
XAC-PEM4S20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

15.82 €

1 Disponibile 5 giorni 264401

20.86 €

1 Disponibile 5 giorni 386451

21.48 €

1 Disponibile 5 giorni 4116451

23.63 €

1 Disponibile 5 giorni 5136501

23.63 €

1 Disponibile 5 giorni 6136502

35.66 €

1 Disponibile 5 giorni 8198602

41.34 €

1 Disponibile 5 giorni 102210702

62.03 €

1 Disponibile 5 giorni 1232161002

121.02 €

1 Disponibile 5 giorni 142614852

171.62 €

1 Disponibile 5 giorni 1632161002

163.00 €

1 Disponibile 5 giorni 2038201052

Loading...

  1. 1

Specifiche

XAC series carbide square end mill, 4-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
XAC-PEM4S 2 6 40 4 1
3 8 45 6 1
4 11 45 6 1
5 13 50 6 1
6 13 50 6 2
8 19 60 8 2
10 22 70 10 2
12 26 75 12 2
14 26 85 14 2
16 32 100 16 2
20 38 105 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
The blade tip has a sharp edge allowing corner edges also to be machined.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Coating TiAlN Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico