TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]-Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciai trattati termicamente (fino a 50 HRC) -Adottando la forma a 3 lame, è resistente al chattering e può operare dal tuffo alla scanalatura senza passaggi -La forma unica della scanalatura del truciolo consente di scanalare con una profondità di taglio equivalente a quella di un utensile a 2 lame -Adottando la lunghezza della lama, che è 1. 5 volte più lunga del diametro di taglio, si ottiene un'elevata produttività. 5 volte più lunga del diametro del tagliente, è possibile lavorare la superficie inferiore eliminando il chattering -Rispetto alle frese quadrate con angolo di spirale di 30°, sia la rotazione che l'avanzamento sono più che raddoppiati L'angolo di spirale di 45° la rende ideale per la lavorazione ad alta velocità rispetto all'angolo di spirale generale di 30° Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come caratteristiche del rivestimento.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-HEM3B6-[14-42/1]-9
SN-TSC-HEM3B7-[16-46/1]-10.5
SN-TSC-HEM3B8-[17-51/1]-12
SN-TSC-HEM3B10-[20-50/1]-15
SN-TSC-HEM3B12-[23-68/1]-18
SNR-TSC-HEM3B6-[14-42/1]-[5-9/1]
SNR-TSC-HEM3B7-[16-46/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-HEM3B8-[17-51/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-HEM3B10-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-HEM3B12-[23-68/1]-[5-18/1]
TSC-HEM3B1
TSC-HEM3B1.5
TSC-HEM3B2
TSC-HEM3B2.5
TSC-HEM3B3
TSC-HEM3B4
TSC-HEM3B5
TSC-HEM3B6
TSC-HEM3B7
TSC-HEM3B8
TSC-HEM3B10
TSC-HEM3B12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 giorni 6966014 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 710.587016 ~ 46Standard Neck Relief1

-

1 8 giorni 81287517 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1015108020 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12181210023 ~ 68Standard Neck Relief2

-

1 7 giorni 6966014 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 710.587016 ~ 46Cutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 81287517 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1015108020 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 12181210023 ~ 68Cutting Edge R Processing2

36.12 €

1 Disponibile 5 giorni 11.5660-Stocked Product1

38.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1.52.25660-Stocked Product1

36.79 €

1 Disponibile 5 giorni 23660-Stocked Product1

31.76 €

1 Disponibile 5 giorni 2.53.8660-Stocked Product1

39.08 €

1 Disponibile 5 giorni 34.5660-Stocked Product1

40.48 €

1 Disponibile 5 giorni 46660-Stocked Product1

46.33 €

1 Disponibile 5 giorni 57.5660-Stocked Product1

46.83 €

1 Disponibile 5 giorni 69660-Stocked Product2

69.17 €

1 Disponibile 5 giorni 710.5870-Stocked Product1

60.30 €

1 Disponibile 5 giorni 812875-Stocked Product2

74.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10151080-Stocked Product2

110.25 €

1 Disponibile 5 giorni 121812100-Stocked Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM3B 1 1.5 60 6 1
1.5 2.25 60 6 1
2 3 60 6 1
2.5 3.8 60 6 1
3 4.5 60 6 1
4 6 60 6 1
5 7.5 60 6 1
6 9 60 6 2
7 10.5 70 8 1
8 12 75 8 2
10 15 80 10 2
12 18 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Adopts a stubby blade with a flute length 1.5 times greater than the blade diameter, suppressing chatter while machining bottom surfaces.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than doubled for higher speed machining.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Geometry Con puntale
Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico