TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciai trattati termicamente (fino a 50 HRC) -L'adozione di una forma a 3 fianchi lo rende resistente al chatter, L'esclusiva forma della scanalatura del truciolo consente di tagliare con una profondità di taglio equivalente a quella di un utensile a 2 fianchi -L'angolo dell'elica di 45° lo rende ideale per la lavorazione ad alta velocità rispetto all'angolo dell'elica di 30° per usi generici -Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-14
SN-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-16
SN-TSC-HEM3S7.5-[21-46/1]-16
SN-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HEM3S16-[42-73/1]-32
SN-TSC-HEM3S20-[48-72/1]-38
SN-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-13
SN-TSC-HPEM3S7-[21-46/1]-16
SN-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-16
SN-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-19
SN-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-19
SN-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-22
SN-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-22
SN-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-26
SN-TSC-HPEM3S16-[42-73/1]-32
SN-TSC-HPEM3S20-[48-72/1]-38
SNR-TSC-HEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HEM3S6.5-[19-46/1]-[5-14/1]
SNR-TSC-HEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
SNR-TSC-HPEM3S6-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-HPEM3S7-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S7.5-[21-36/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-HPEM3S8-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S9-[24-50/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-HPEM3S10-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S11-[27-70/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-HPEM3S12-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-HPEM3S16-[37-73/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HPEM3S20-[43-72/1]-[5-38/1]
TSC-HEM3S1
TSC-HEM3S1-4
TSC-HEM3S1.5
TSC-HEM3S1.8
TSC-HEM3S2
TSC-HEM3S2-4
TSC-HEM3S2.5
TSC-HEM3S2.8
TSC-HEM3S3
TSC-HEM3S3.5
TSC-HEM3S4
TSC-HEM3S4.5
TSC-HEM3S5
TSC-HEM3S5.5
TSC-HEM3S6
TSC-HEM3S6.5
TSC-HEM3S7
TSC-HEM3S7.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 giorni 61366018 ~ 42Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 6.51487019 ~ 46Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 71687021 ~ 36Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 7.51687021 ~ 46Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 81987524 ~ 51Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 919108024 ~ 50Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 1022108027 ~ 50Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 11221210027 ~ 70Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 12261210031 ~ 70Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16321610542 ~ 73Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 20382011048 ~ 72Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 61366018 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 71687021 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 7.51687021 ~ 36Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 81987524 ~ 51Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 919108024 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 1022108027 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 11221210027 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 12261210031 ~ 70Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16321610542 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 20382011048 ~ 72Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 giorni 61366018 ~ 42Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 6.51487019 ~ 46Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 71687021 ~ 36Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 7.51687021 ~ 36Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 81987524 ~ 51Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 919108024 ~ 50Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 1022108027 ~ 50Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 11221210027 ~ 70Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 12261210031 ~ 70Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16321610537 ~ 73Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 20382011043 ~ 72Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 61366018 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 71687021 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 7.51687021 ~ 36Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 81987524 ~ 51Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 919108024 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 1022108027 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 11221210027 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 12261210031 ~ 70Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16321610537 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 20382011043 ~ 72Sharp CornerCutting Edge R Processing2

28.82 €

1 Disponibile 5 giorni 13660-Con puntaleStocked Product1

27.74 €

1 Disponibile 5 giorni 13460-Con puntaleStocked Product1

27.27 €

1 Disponibile 5 giorni 1.54.5660-Con puntaleStocked Product1

38.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1.85660-Con puntaleStocked Product1

27.09 €

1 Disponibile 5 giorni 26660-Con puntaleStocked Product1

32.38 €

1 Disponibile 5 giorni 26460-Con puntaleStocked Product1

25.93 €

1 Disponibile 5 giorni 2.57.5660-Con puntaleStocked Product1

51.52 €

1 Disponibile 5 giorni 2.88660-Con puntaleStocked Product1

30.11 €

1 Disponibile 5 giorni 38660-Con puntaleStocked Product1

30.56 €

1 Disponibile 5 giorni 3.510660-Con puntaleStocked Product1

33.30 €

1 Disponibile 5 giorni 411660-Con puntaleStocked Product1

33.12 €

1 Disponibile 5 giorni 4.513660-Con puntaleStocked Product1

36.37 €

1 Disponibile 5 giorni 513660-Con puntaleStocked Product1

35.45 €

1 Disponibile 5 giorni 5.513660-Con puntaleStocked Product1

34.39 €

1 Disponibile 5 giorni 613660-Con puntaleStocked Product2

45.45 €

1 Disponibile 5 giorni 6.514870-Con puntaleStocked Product1

50.60 €

1 Disponibile 5 giorni 716870-Con puntaleStocked Product1

61.39 €

1 Disponibile 5 giorni 7.516870-Con puntaleStocked Product1

Loading...

Specifiche

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
TSC-HEM3S
(Standard)

TSC-HPEM3S
(Sharp Edge)
1 6 3 60 1
1 4 4 3 60 1
1.5 6 4.5 60 1
1.8 6 5 60 1
2 6 6 60 1
2 4 4 6 60 1
2.5 6 7.5 60 1
2.8 6 8 60 1
3 6 8 60 1
3.5 6 10 60 1
4 6 11 60 1
4.5 6 13 60 1
5 6 13 60 1
5.5 6 13 60 1
6 6 13 60 2
6.5 8 14 70 1
7 8 16 70 1
7.5 8 16 70 1
8 8 19 75 2
9 10 19 80 1
10 10 22 80 2
11 12 22 100 1
12 12 26 100 2
16 16 32 105 2
20 20 38 110 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / Countersunk Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico