TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length (Codici componente)

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciaio generico, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciaio trattato termicamente (fino a 50 HRC) -L'adozione della forma a 3 fianchi lo rende resistente al chattering, -La forma unica della scanalatura del truciolo consente di tagliare con una profondità di taglio equivalente a quella di un utensile a 2 fianchi -Questo prodotto ha una lunghezza media dei fianchi compresa tra TSC-HEM3S (lunghezza dei fianchi corta) e TSC-HEM3R (lunghezza dei fianchi normale), per cui è chiamato "lunghezza dei fianchi SR". "Rispetto alle frese quadrate con angolo d'elica di 30°, la rotazione e l'avanzamento sono più che raddoppiati L'angolo d'elica di 45° la rende ideale per la lavorazione ad alta velocità rispetto alle frese generiche con angolo d'elica di 30° Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza, e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco come caratteristiche del rivestimento.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • SR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length:Related Image

Codice componente
SN-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-17
SN-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-22.5
SN-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-28
SN-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-32
SN-TSC-HEM3SR16-[50-78/1]-40
SNR-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3SR16-[45-78/1]-[5-40/1]
TSC-HEM3SR3
TSC-HEM3SR4
TSC-HEM3SR5
TSC-HEM3SR6
TSC-HEM3SR8
TSC-HEM3SR10
TSC-HEM3SR12
TSC-HEM3SR16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 giorni 61766022 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 822.587528 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1028109033 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12321210037 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16401611050 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 giorni 61766022 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 822.587528 ~ 51Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1028109033 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 12321210037 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16401611045 ~ 78Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting / CountersunkSharp CornerCutting Edge R Processing2

35.20 €

1 Disponibile 5 giorni 312660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product1

41.16 €

1 Disponibile 5 giorni 414.5660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product1

44.36 €

1 Disponibile 5 giorni 517660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product1

47.41 €

1 Disponibile 5 giorni 617660-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product2

75.93 €

1 Disponibile 5 giorni 822.5875-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product2

85.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10281090-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product2

120.63 €

1 Disponibile 5 giorni 123212100-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product2

204.71 €

1 Disponibile 5 giorni 164016110-Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined CuttingCon puntaleStocked Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide multi-functional square end mill, 3-flute, 45° spiral / SR Flute Length:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-HEM3SR 3 12 60 6 1
4 14.5 60 6 1
5 17 60 6 1
6 17 60 6 2
8 22.5 75 8 2
10 28 90 10 2
12 32 100 12 2
16 40 110 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and ideal for high-speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
The product is considered to have an "SR blade length," as the blade length is between that of TSC-HEM3S (short blade length) and TSC-HEM3R (regular blade length).
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico