TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 2-flute / 1D Flute Length (stub) model (Codici componente)

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 2-flute / 1D Flute Length (stub) model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'utensile mostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciai trattati termicamente (fino a 50 HRC) -La rigidità dell'utensile è evidenziata dall'accorciamento della lunghezza della scanalatura e della lunghezza totale per un adattamento più stretto -Ottimo per la lavorazione a bassa e media velocità grazie all'angolo d'elica universale di 30° -L'utensile ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e nella lavorazione a secco grazie alle proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 2-flute / 1D Flute Length (stub) model:Related Image

Codice componente
TSC-SH-EM2B0.5
TSC-SH-EM2B1
TSC-SH-EM2B1.5
TSC-SH-EM2B2
TSC-SH-EM2B2.5
TSC-SH-EM2B3
TSC-SH-EM2B3.5
TSC-SH-EM2B4
TSC-SH-EM2B5
TSC-SH-EM2B5.5
TSC-SH-EM2B6
TSC-SH-EM2B8
TSC-SH-EM2B10
TSC-SH-EM2B12
TSC-SH-PEM2B0.5
TSC-SH-PEM2B1
TSC-SH-PEM2B1.5
TSC-SH-PEM2B2
TSC-SH-PEM2B2.5
TSC-SH-PEM2B3
TSC-SH-PEM2B4
TSC-SH-PEM2B5
TSC-SH-PEM2B5.5
TSC-SH-PEM2B5.80
TSC-SH-PEM2B5.97
TSC-SH-PEM2B6
TSC-SH-PEM2B7.80
TSC-SH-PEM2B8
TSC-SH-PEM2B9.97
TSC-SH-PEM2B10
TSC-SH-PEM2B11.98
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Additional Classification Grip Length L1
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

17.25 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.5440Con puntaleStocked Product291

13.44 €

1 Disponibile 5 giorni 11440Con puntaleStocked Product291

12.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51.5440Con puntaleStocked Product301

14.57 €

1 Disponibile 5 giorni 22440Con puntaleStocked Product311

16.81 €

1 Disponibile 5 giorni 2.52.5440Con puntaleStocked Product321

17.99 €

1 Disponibile 5 giorni 33640Con puntaleStocked Product271

33.62 €

1 Disponibile 5 giorni 3.53.5640Con puntaleStocked Product281

20.02 €

1 Disponibile 5 giorni 44640Con puntaleStocked Product291

22.01 €

1 Disponibile 5 giorni 55640Con puntaleStocked Product281

35.86 €

1 Disponibile 5 giorni 5.55.5640Con puntaleStocked Product271

17.34 €

1 Disponibile 5 giorni 66640Con puntaleStocked Product262

36.01 €

1 Disponibile 5 giorni 88850Con puntaleStocked Product322

49.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10101060Con puntaleStocked Product382

67.87 €

1 Disponibile 5 giorni 12121265Con puntaleStocked Product392

20.14 €

1 Disponibile 5 giorni 0.50.5440Sharp CornerStocked Product291

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 11440Sharp CornerStocked Product291

18.80 €

1 Disponibile 5 giorni 1.51.5440Sharp CornerStocked Product301

15.68 €

1 Disponibile 5 giorni 22440Sharp CornerStocked Product311

17.92 €

1 Disponibile 5 giorni 2.52.5440Sharp CornerStocked Product321

20.23 €

1 Disponibile 5 giorni 33640Sharp CornerStocked Product271

26.47 €

1 Disponibile 5 giorni 44640Sharp CornerStocked Product291

28.71 €

1 Disponibile 5 giorni 55640Sharp CornerStocked Product281

33.62 €

1 Disponibile 5 giorni 5.55.5640Sharp CornerStocked Product271

48.25 €

1 Disponibile 13 giorni 5.86640Sharp CornerManufactured Product261

48.25 €

1 Disponibile 13 giorni 5.976640Sharp CornerManufactured Product261

24.69 €

1 Disponibile 5 giorni 66640Sharp CornerStocked Product262

62.73 €

1 Disponibile 13 giorni 7.88850Sharp CornerManufactured Product321

33.79 €

1 Disponibile 5 giorni 88850Sharp CornerStocked Product322

69.91 €

1 Disponibile 13 giorni 9.97101060Sharp CornerManufactured Product381

57.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10101060Sharp CornerStocked Product382

93.21 €

1 Disponibile 13 giorni 11.98121265Sharp CornerManufactured Product391

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 2-flute / 1D Flute Length (stub) model:Related Image

Model Number
TSC-SH-EM2B (Standard) / TSC-SH-PEM2B (Sharp Edge)

Outer Diameter
D
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
0.5 0.5 40 4 29 1
1 1 40 4 29 1
1.5 1.5 40 4 30 1
2 2 40 4 31 1
2.5 2.5 40 4 32 1
3 3 40 6 27 1
3.01 ~ 3.49 3.5 40 6 28 1
3.5 3.5 40 6 28 1
3.51 ~ 3.99 4 40 6 29 1
4 4 40 6 29 1
4.01 ~ 4.49 4.5 40 6 30 1
4.5 4.5 40 6 30 1
4.51 ~ 4.99 5 40

6

28 1
5 5 40

6

28 1
5.01 ~ 5.49 5.5 40

6

27 1
5.5 5.5 40

6

27 1
5.51 ~ 5.99 6 40

6

26 1
6 6 40

6

26 2
7.51 ~ 7.99 8 50

8

32 1
8 8 50

8

32 2
9.51 ~ 9.99 10 60

10

38 1
10 10 60

10

38 2
11.51 ~ 11.99 12 65

12

39 1
12 12 65

12

39 2

[ ! ]Blade diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The blade length and total length are shortened for shrink fitting.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico