TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -L'utensile mostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciai bonificati (fino a 50 HRC) -La rigidità dell'utensile è enfatizzata dall'accorciamento della lunghezza della scanalatura e della lunghezza totale per un adattamento più ristretto -Ottimo per la lavorazione a bassa e media velocità grazie all'angolo d'elica universale di 30° -Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model:Related Image

Codice componente
TSC-SH-EM4B2
TSC-SH-EM4B3
TSC-SH-EM4B4
TSC-SH-EM4B5
TSC-SH-EM4B6
TSC-SH-EM4B8
TSC-SH-EM4B10
TSC-SH-EM4B12
TSC-SH-PEM4B2
TSC-SH-PEM4B3
TSC-SH-PEM4B4
TSC-SH-PEM4B5
TSC-SH-PEM4B6
TSC-SH-PEM4B8
TSC-SH-PEM4B10
TSC-SH-PEM4B12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Geometry Grip Length L1
(mm)
Figure

19.07 €

1 Disponibile 5 giorni 22440Con puntale311

24.62 €

1 Disponibile 5 giorni 33640Con puntale271

25.52 €

1 Disponibile 5 giorni 44640Con puntale291

28.15 €

1 Disponibile 5 giorni 55640Con puntale311

26.38 €

1 Disponibile 5 giorni 66640Con puntale312

34.18 €

1 Disponibile 5 giorni 88850Con puntale392

48.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10101060Con puntale472

66.70 €

1 Disponibile 5 giorni 12121265Con puntale502

19.07 €

1 Disponibile 5 giorni 22440Sharp Corner311

24.62 €

1 Disponibile 5 giorni 33640Sharp Corner271

25.52 €

1 Disponibile 5 giorni 44640Sharp Corner291

28.15 €

1 Disponibile 5 giorni 55640Sharp Corner311

26.38 €

1 Disponibile 5 giorni 66640Sharp Corner312

34.18 €

1 Disponibile 5 giorni 88850Sharp Corner392

48.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10101060Sharp Corner472

66.70 €

1 Disponibile 5 giorni 12121265Sharp Corner502

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide square end mill for shrinkage fitting, 4-flute / 1D Flute Length (stub) model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
Outer Diameter
D
TSC-SH-EM4B
(Standard)

TSC-SH-PEM4B
(Sharp Edge)
2 2 40 4 31 1
3 3 40 6 27 1
4 4 40 6 29 1
5 5 40 6 31 1
6 6 40 6 31 2
8 8 50 8 39 2
10 10 60 10 47 2
12 12 65 12 50 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The blade length and total length are shortened for shrink fitting.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02 ● Inventory Product □ Manufacturer Product

Supporto tecnico