TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Dimostra elevate prestazioni nella lavorazione di acciai generici, EN 1.4301 Equiv. (SUS304) e acciai trattati termicamente (fino a 50 HRC) -La lunghezza della scanalatura è pari a 2,5 volte il diametro del tagliente tra le scanalature corte e quelle regolari -Ottima per la lavorazione in un campo di rotazione medio-basso grazie all'angolo d'elica universale di 30° -Ha un rivestimento con un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e raggiunge una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • SR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-EM4SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-EM4SR7-[23-41/1]-17.5
SN-TSC-EM4SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-EM4SR9-[28-45/1]-22.5
SN-TSC-EM4SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-EM4SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-EM4SR16-[50-73/1]-40
SN-TSC-PEM4SR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-PEM4SR7-[23-41/1]-17.5
SN-TSC-PEM4SR8-[25-46/1]-20
SN-TSC-PEM4SR9-[28-45/1]-22.5
SN-TSC-PEM4SR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-PEM4SR12-[35-55/1]-30
SN-TSC-PEM4SR16-[50-73/1]-40
SNR-TSC-EM4SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-EM4SR7-[19-41/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-EM4SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-EM4SR9-[28-45/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-EM4SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-EM4SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-EM4SR16-[45-73/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PEM4SR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PEM4SR7-[23-41/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-PEM4SR8-[25-46/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PEM4SR9-[28-45/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-PEM4SR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-PEM4SR12-[35-55/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PEM4SR16-[45-73/1]-[5-40/1]
TSC-EM4SR1
TSC-EM4SR1.5
TSC-EM4SR2
TSC-EM4SR3
TSC-EM4SR4
TSC-EM4SR5
TSC-EM4SR6
TSC-EM4SR7
TSC-EM4SR8
TSC-EM4SR9
TSC-EM4SR10
TSC-EM4SR12
TSC-EM4SR16
TSC-PEM4SR1
TSC-PEM4SR1.5
TSC-PEM4SR2
TSC-PEM4SR3
TSC-PEM4SR4
TSC-PEM4SR5
TSC-PEM4SR6
TSC-PEM4SR7
TSC-PEM4SR8
TSC-PEM4SR9
TSC-PEM4SR10
TSC-PEM4SR12
TSC-PEM4SR16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 giorni 61566020 ~ 42Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 717.586523 ~ 41Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 82087025 ~ 46Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 922.5107528 ~ 45Con puntaleStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 1025108030 ~ 50Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1230128535 ~ 55Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16401610550 ~ 73Con puntaleStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 61566020 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 717.586523 ~ 41Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 82087025 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 922.5107528 ~ 45Sharp CornerStandard Neck Relief1

-

1 8 giorni 1025108030 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 1230128535 ~ 55Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 giorni 16401610550 ~ 73Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 giorni 61566020 ~ 42Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 717.586519 ~ 41Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 82087025 ~ 46Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 922.5107528 ~ 45Con puntaleCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 1025108030 ~ 50Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1230128535 ~ 55Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16401610545 ~ 73Con puntaleCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 61566020 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 717.586523 ~ 41Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 82087025 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 922.5107528 ~ 45Sharp CornerCutting Edge R Processing1

-

1 7 giorni 1025108030 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1230128535 ~ 55Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 16401610545 ~ 73Sharp CornerCutting Edge R Processing2

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 12.5445-Con puntaleStocked Product1

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1.53.75445-Con puntaleStocked Product1

21.04 €

1 Disponibile 5 giorni 25445-Con puntaleStocked Product1

26.40 €

1 Disponibile 5 giorni 37.5645-Con puntaleStocked Product1

27.80 €

1 Disponibile 5 giorni 410650-Con puntaleStocked Product1

30.95 €

1 Disponibile 5 giorni 512.5655-Con puntaleStocked Product1

31.43 €

1 Disponibile 5 giorni 615660-Con puntaleStocked Product2

46.83 €

1 Disponibile 5 giorni 717.5865-Con puntaleStocked Product1

44.76 €

1 Disponibile 5 giorni 820870-Con puntaleStocked Product2

60.32 €

1 Disponibile 5 giorni 922.51075-Con puntaleStocked Product1

57.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10251080-Con puntaleStocked Product2

71.94 €

1 Disponibile 5 giorni 12301285-Con puntaleStocked Product2

124.13 €

1 Disponibile 5 giorni 164016105-Con puntaleStocked Product2

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 12.5445-Sharp CornerStocked Product1

21.94 €

1 Disponibile 5 giorni 1.53.75445-Sharp CornerStocked Product1

21.04 €

1 Disponibile 5 giorni 25445-Sharp CornerStocked Product1

26.40 €

1 Disponibile 5 giorni 37.5645-Sharp CornerStocked Product1

27.80 €

1 Disponibile 5 giorni 410650-Sharp CornerStocked Product1

30.95 €

1 Disponibile 5 giorni 512.5655-Sharp CornerStocked Product1

31.43 €

1 Disponibile 5 giorni 615660-Sharp CornerStocked Product2

46.83 €

1 Disponibile 5 giorni 717.5865-Sharp CornerStocked Product1

44.76 €

1 Disponibile 5 giorni 820870-Sharp CornerStocked Product2

60.32 €

1 Disponibile 5 giorni 922.51075-Sharp CornerStocked Product1

57.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10251080-Sharp CornerStocked Product2

71.94 €

1 Disponibile 5 giorni 12301285-Sharp CornerStocked Product2

124.13 €

1 Disponibile 5 giorni 164016105-Sharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 2.5D Flute Length model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-EM4SR
(Standard)

TSC-PEM4SR
(Sharp Edge)
1 2.5 45 4 1
1.5 3.75 45 4 1
2 5 45 4 1
3 7.5 45 6 1
4 10 50 6 1
5 12.5 55 6 1
6 15 60 6 2
7 17.5 65 8 1
8 20 70 8 2
9 22.5 75 10 1
10 25 80 10 2
12 30 85 12 2
16 40 105 16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The flute length is between that of short flutes and regular flutes, with a 2.5 times larger flute diameter.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Supporto tecnico