Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SN-TSC-EM4R6-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-19.5 |
SN-TSC-EM4R7-[26-46/1]-21 |
SN-TSC-EM4R8-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-EM4R9-[32-45/1]-27 |
SN-TSC-EM4R10-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-EM4R12-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-EM4R16-[58-73/1]-48 |
SN-TSC-EM4R20-[70-92/1]-60 |
SN-TSC-PEM4R6-[23-42/1]-18 |
SN-TSC-PEM4R6.5-[25-36/1]-19.5 |
SN-TSC-PEM4R7-[26-41/1]-21 |
SN-TSC-PEM4R8-[29-46/1]-24 |
SN-TSC-PEM4R9-[32-45/1]-27 |
SN-TSC-PEM4R10-[35-50/1]-30 |
SN-TSC-PEM4R12-[41-55/1]-36 |
SN-TSC-PEM4R16-[58-73/1]-48 |
SN-TSC-PEM4R20-[70-92/1]-60 |
SNR-TSC-EM4R6-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-EM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-EM4R7-[26-41/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-EM4R8-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-EM4R9-[32-45/1]-[5-27/1] |
SNR-TSC-EM4R10-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-EM4R12-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-EM4R16-[53-73/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-EM4R20-[65-92/1]-[5-60/1] |
SNR-TSC-PEM4R6-[23-42/1]-[5-18/1] |
SNR-TSC-PEM4R6.5-[25-36/1]-[5-19/1] |
SNR-TSC-PEM4R7-[26-41/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-PEM4R8-[29-46/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-PEM4R9-[32-45/1]-[5-27/1] |
SNR-TSC-PEM4R10-[35-50/1]-[5-30/1] |
SNR-TSC-PEM4R12-[41-55/1]-[5-36/1] |
SNR-TSC-PEM4R16-[53-73/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-PEM4R20-[65-87/1]-[5-60/1] |
TSC-EM4R1 |
TSC-EM4R1.5 |
TSC-EM4R2 |
TSC-EM4R2-6 |
TSC-EM4R2.5 |
TSC-EM4R3 |
TSC-EM4R3.5 |
TSC-EM4R4 |
TSC-EM4R4.5 |
TSC-EM4R5 |
TSC-EM4R5.5 |
TSC-EM4R6 |
TSC-EM4R6.5 |
TSC-EM4R7 |
TSC-EM4R8 |
TSC-EM4R9 |
TSC-EM4R10 |
TSC-EM4R11 |
TSC-EM4R12 |
TSC-EM4R13 |
TSC-EM4R14 |
TSC-EM4R16 |
TSC-EM4R20 |
TSC-PEM4R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 6.5 | 19.5 | 8 | 60 | 25 ~ 36 | Con puntale | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 7 | 21 | 8 | 70 | 26 ~ 46 | Con puntale | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 9 | 27 | 10 | 80 | 32 ~ 45 | Con puntale | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | 58 ~ 73 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | 70 ~ 92 | Con puntale | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 6.5 | 19.5 | 8 | 60 | 25 ~ 36 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 7 | 21 | 8 | 70 | 26 ~ 41 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 9 | 27 | 10 | 80 | 32 ~ 45 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 1 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | 58 ~ 73 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 8 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | 70 ~ 92 | Sharp Corner | Standard Neck Relief | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 6.5 | 19.5 | 8 | 60 | 25 ~ 36 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 7 | 21 | 8 | 70 | 26 ~ 41 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 9 | 27 | 10 | 80 | 32 ~ 45 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 73 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 92 | Con puntale | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | 23 ~ 42 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 6.5 | 19.5 | 8 | 60 | 25 ~ 36 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 7 | 21 | 8 | 70 | 26 ~ 41 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | 29 ~ 46 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 9 | 27 | 10 | 80 | 32 ~ 45 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 1 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | 35 ~ 50 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | 41 ~ 55 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | 53 ~ 73 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
- | 1 | 7 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | 65 ~ 87 | Sharp Corner | Cutting Edge R Processing | 2 | □ | ||
34.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
33.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
21.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 6 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
18.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
18.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 9 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
54.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
18.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
50.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
19.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
55.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5.5 | 16.5 | 6 | 55 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
20.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
80.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6.5 | 19.5 | 8 | 60 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
35.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 7 | 21 | 8 | 70 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
28.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 24 | 8 | 70 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
53.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 9 | 27 | 10 | 80 | - | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
38.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 10 | 80 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
104.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 11 | 33 | 10 | 80 | - | Con puntale | Stocked Product | 3 | ● | |
47.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 36 | 12 | 85 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
144.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 13 | 39 | 12 | 90 | - | Con puntale | Stocked Product | 3 | ● | |
83.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 14 | 42 | 12 | 85 | - | Con puntale | Stocked Product | 3 | ● | |
123.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 | 48 | 16 | 110 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
192.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 20 | 60 | 20 | 130 | - | Con puntale | Stocked Product | 2 | ● | |
32.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | - | Sharp Corner | Stocked Product | 1 | ● |
Loading...
Model Number |
Shank Diameter |
Flute Length |
Overall Length |
Figure |
||
Outer Diameter |
Shank Diameter |
|||||
TSC-EM4R |
1 |
— |
4 |
3 |
45 |
1 |
1.5 |
— |
4 |
4.5 |
45 |
1 |
|
2 |
— |
4 |
6 |
45 |
1 |
|
2 |
6 |
6 |
6 |
45 |
1 |
|
2.5 |
— |
4 |
7.5 |
45 |
1 |
|
3 |
— |
6 |
9 |
45 |
1 |
|
3.5 |
— |
6 |
10.5 |
45 |
1 |
|
4 |
— |
6 |
12 |
50 |
1 |
|
4.5 |
— |
6 |
13.5 |
50 |
1 |
|
5 |
— |
6 |
15 |
55 |
1 |
|
5.5 |
— |
6 |
16.5 |
55 |
1 |
|
6 |
— |
6 |
18 |
60 |
2 |
|
6.5 |
— |
8 |
19.5 |
60 |
1 |
|
7 |
— |
8 |
21 |
70 |
1 |
|
8 |
— |
8 |
24 |
70 |
2 |
|
9 |
— |
10 |
27 |
80 |
1 |
|
10 |
— |
10 |
30 |
80 |
2 |
|
11 |
— |
10 |
33 |
80 |
3 |
|
12 |
— |
12 |
36 |
85 |
2 |
|
13 |
— |
12 |
39 |
90 |
3 |
|
14 |
— |
12 |
42 |
85 |
3 |
|
16 |
— |
16 |
48 |
110 |
2 |
|
20 |
— |
20 |
60 |
130 |
2 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● A general-purpose 4-flute end mill for a wide range of applications.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Geometry
Additional Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali