Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Processing Applications | Geometry | Additional Classification | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.4 | 3 | 35 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
35.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 0.8 | 3 | 35 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
19.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 3 | 35 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
18.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 1.6 | 3 | 35 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
11.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
19.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
17.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
22.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.8 | 3.6 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.91 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.92 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.93 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.94 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.95 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.96 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.97 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.98 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1.99 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
11.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
11.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Stocked Product | 1 | ● | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.25 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.26 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.27 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.28 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.29 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.3 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.31 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.32 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.33 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.34 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.35 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.36 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.37 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.38 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.39 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.4 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.41 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.42 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.43 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.44 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.45 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.46 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.47 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.48 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
38.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.49 | 5 | 4 | 40 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.81 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.82 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.83 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.84 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.85 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.86 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.87 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.88 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.89 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.9 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.91 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.92 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.93 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.94 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.95 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 2.96 | 6 | 6 | 45 | - | Flat Surface / Side Surface / Scanalatura / Inclined Cutting | Con puntale | Manufactured Product | 1 | □ |
Loading...
Model Number
SEC-EM2S (Standard) / SEC-PEM2S (Sharp Edge)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
0.2 | 0.4 | 35 | 3 | 1 | ● |
0.4 | 0.8 | 35 | 3 | 1 | ● |
0.5 | 1 | 35 | 3 | 1 | ● |
0.8 | 1.6 | 35 | 3 | 1 | ● |
1 | 2 | 40 | 4 | 1 | ● |
1.2 | 2.4 | 40 | 4 | 1 | ● |
1.5 | 3 | 40 | 4 | 1 | ● |
1.8 | 3.6 | 40 | 4 | 1 | ● |
1.91 ~ 1.99 | 4 | 40 | 4 | 1 | □ (Standard Only) |
2 | 4 | 40 | 4 | 1 | ● |
2.25 ~ 2.49 | 5 | 40 | 4 | 1 | □ (Standard Only) |
2.5 | 5 | 40 | 4 | 1 | ● |
2.81 ~ 2.99 | 6 | 45 | 6 | 1 | □ (Standard Only) |
3 | 6 | 45 | 6 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | 7 | 45 | 6 | 1 | □ |
3.5 | 7 | 45 | 6 | 1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | 8 | 45 | 6 | 1 | □ |
4 | 8 | 45 | 6 | 1 | ● |
4.51 ~ 4.99 | 10 | 45 | 6 | 1 | □ |
5 | 10 | 45 | 6 | 1 | ● |
5.51 ~ 5.99 | 12 | 45 | 6 | 1 | □ |
6 | 12 | 45 | 6 | 2 | ● |
7.01 ~ 7.99 | 16 | 55 | 8 | 1 | □ |
8 | 16 | 55 | 8 | 2 | ● |
9.01 ~ 9.99 | 20 | 65 | 10 | 1 | □ |
10 | 20 | 65 | 10 | 2 | ● |
11.01 ~ 11.99 | 24 | 75 | 12 | 1 | □ |
12 | 24 | 75 | 12 | 2 | ● |
[ ! ]Outer diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● A general-purpose 2-flute end mill for a wide range of applications.
● Delivers a finish with very good working surface roughness after machining.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) | Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
Processing Applications
Geometry
Additional Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali