• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model
  • TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model
  • Sconto volumi elevati

Classic 4-flute long neck is available in extensive sizes and low price

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model:Related Image

Codice componente
LN-TSC-EM4S1.5-[8-20/1]
LN-TSC-EM4S2-[9-21/1]
LN-TSC-EM4S2.5-[10-22/1]
LN-TSC-EM4S3-[11-21/1]
LN-TSC-EM4S3.5-[12-22/1]
LN-TSC-EM4S4-[13-23/1]
LN-TSC-EM4S5-[15-25/1]
LN-TSC-PEM4S1.5-[8-20/1]
LN-TSC-PEM4S2-[9-21/1]
LN-TSC-PEM4S2.5-[10-22/1]
LN-TSC-PEM4S3-[11-21/1]
LN-TSC-PEM4S3.5-[12-22/1]
LN-TSC-PEM4S4-[13-23/1]
LN-TSC-PEM4S5-[15-25/1]
TSC-EM4LB1-4
TSC-EM4LB1-6
TSC-EM4LB1-8
TSC-EM4LB1-10
TSC-EM4LB1-12
TSC-EM4LB1.2-6
TSC-EM4LB1.2-8
TSC-EM4LB1.2-10
TSC-EM4LB1.2-12
TSC-EM4LB1.2-16
TSC-EM4LB1.5-6
TSC-EM4LB1.5-8
TSC-EM4LB1.5-10
TSC-EM4LB1.5-12
TSC-EM4LB1.5-14
TSC-EM4LB1.5-16
TSC-EM4LB1.5-18
TSC-EM4LB1.5-20
TSC-EM4LB2-6
TSC-EM4LB2-8
TSC-EM4LB2-10
TSC-EM4LB2-12
TSC-EM4LB2-14
TSC-EM4LB2-16
TSC-EM4LB2-18
TSC-EM4LB2-20
TSC-EM4LB2-25
TSC-EM4LB2-30
TSC-EM4LB2.5-8
TSC-EM4LB2.5-12
TSC-EM4LB2.5-16
TSC-EM4LB2.5-20
TSC-EM4LB2.5-25
TSC-EM4LB3-12
TSC-EM4LB3-16
TSC-EM4LB3-20
TSC-EM4LB3-25
TSC-EM4LB3-30
TSC-EM4LB3-40
TSC-EM4LB4-16
TSC-EM4LB4-20
TSC-EM4LB4-30
TSC-EM4LB4-40
TSC-EM4LB5-16
TSC-EM4LB5-25
TSC-EM4LB5-35
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Torsion Angle (θ) Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

5 giorni 1.534408 ~ 20With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0231.45----

-

5 giorni 244409 ~ 21With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0231.95----

-

5 giorni 2.5544010 ~ 22With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0232.4----

-

5 giorni 3664511 ~ 21With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0232.9----

-

5 giorni 3.5764512 ~ 22With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0233.3----

-

5 giorni 4864513 ~ 23With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0233.8----

-

5 giorni 51064515 ~ 25With LeadPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0234.8----

-

5 giorni 1.534408 ~ 20Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0231.45----

-

5 giorni 244409 ~ 21Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0231.95----

-

5 giorni 2.5544010 ~ 22Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0232.4----

-

5 giorni 3664511 ~ 21Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0232.9----

-

5 giorni 3.5764512 ~ 22Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0233.3----

-

5 giorni 4864513 ~ 23Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0233.8----

-

5 giorni 51064515 ~ 25Sharp CornerPowerful Helix (45° to 60°)Manufactured Product0 ~ -0.0234.8----

13.87 €

Disponibile 3 giorni 11.54504With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0210.954.194.44.885.49

15.01 €

Disponibile 3 giorni 11.54506With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0210.956.286.597.328.24

15.01 €

Disponibile 3 giorni 11.54508With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0210.958.388.799.7610.98

15.01 €

Disponibile 3 giorni 11.545010With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0210.9510.4710.9912.2113.73

13.87 €

Disponibile 3 giorni 11.545012With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0210.9512.5713.1914.6516.48

14.58 €

Disponibile 3 giorni 1.21.84506With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.156.286.597.328.24

16.44 €

Disponibile 3 giorni 1.21.84508With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.158.388.799.7610.98

19.05 €

Disponibile 3 giorni 1.21.845010With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.1510.4710.9912.2113.73

19.05 €

Disponibile 3 giorni 1.21.845012With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.1512.5713.1914.6516.48

27.55 €

Disponibile 3 giorni 1.21.845016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.1516.7517.5819.5321.97

15.30 €

Disponibile 3 giorni 1.52.34506With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.456.286.597.328.24

15.30 €

Disponibile 3 giorni 1.52.34508With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.458.388.799.7610.98

20.93 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345010With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.4510.4710.9912.2113.73

14.58 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345012With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.4512.5713.1914.6516.48

20.49 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345014With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.4514.6615.3917.0919.22

19.05 €

Disponibile 3 giorni 1.52.345016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.4516.7517.5819.5321.97

19.77 €

Disponibile 3 giorni 1.52.347018With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.4518.8519.7821.9724.71

18.61 €

Disponibile 3 giorni 1.52.347020With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.4520.9421.9824.41Without Interference

19.08 €

Disponibile 3 giorni 234506With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.956.286.597.328.24

15.35 €

Disponibile 3 giorni 234508With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.958.388.799.7610.98

14.26 €

Disponibile 3 giorni 2345010With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9510.4710.9912.2113.73

14.58 €

Disponibile 3 giorni 2345012With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9512.5713.1914.6516.48

17.51 €

Disponibile 3 giorni 2345014With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9514.6615.3917.0919.22

15.77 €

Disponibile 3 giorni 2345016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9516.7517.5819.53Without Interference

19.81 €

Disponibile 3 giorni 2347018With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9518.8519.7821.97Without Interference

16.35 €

Disponibile 3 giorni 2347020With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9520.9421.9824.41Without Interference

16.91 €

Disponibile 3 giorni 2347025With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9526.1827.47Without InterferenceWithout Interference

23.70 €

Disponibile 3 giorni 2347030With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0211.9531.4132.97Without InterferenceWithout Interference

17.51 €

Disponibile 3 giorni 2.53.84508With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.48.388.799.7610.98

18.79 €

Disponibile 3 giorni 2.53.845012With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.412.5713.1914.65Without Interference

19.37 €

Disponibile 3 giorni 2.53.845016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.416.7517.5819.53Without Interference

16.48 €

Disponibile 3 giorni 2.53.847020With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.420.9421.98Without InterferenceWithout Interference

20.96 €

Disponibile 3 giorni 2.53.847025With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.426.1827.47Without InterferenceWithout Interference

18.58 €

Disponibile 3 giorni 34.565012With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.912.5713.1914.6516.48

20.88 €

Disponibile 3 giorni 34.567016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.916.7517.5819.5321.97

20.88 €

Disponibile 3 giorni 34.567020With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.920.9421.9824.4127.46

24.33 €

Disponibile 3 giorni 34.567025With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.926.1827.4730.51Without Interference

30.52 €

Disponibile 3 giorni 34.567030With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.931.4132.9736.62Without Interference

36.13 €

Disponibile 3 giorni 34.5610040With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0212.941.8843.96Without InterferenceWithout Interference

24.35 €

Disponibile 3 giorni 4665016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0213.816.7517.5819.53Without Interference

21.31 €

Disponibile 3 giorni 4667020With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0213.820.9421.9824.41Without Interference

21.31 €

Disponibile 3 giorni 4667030With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0213.831.4132.97Without InterferenceWithout Interference

33.97 €

Disponibile 3 giorni 46610040With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0213.841.8843.96Without InterferenceWithout Interference

36.92 €

Disponibile 3 giorni 57.567016With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0214.816.7517.58Without InterferenceWithout Interference

27.59 €

Disponibile 3 giorni 57.567025With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0214.826.1827.47Without InterferenceWithout Interference

31.04 €

Disponibile 3 giorni 57.5610035With LeadStandard Helix (30 to 40°)Stocked Product0 ~ -0.0214.836.65Without InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

Specifiche

TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model:Related Image
Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1 4 1.5 0.95 50 4 4.19 4.40 4.88 5.49 1
6 6.28 6.59 7.32 8.24
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
1.2 6 1.8 1.15 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 16.75 17.58 19.53 21.97
1.3 6 No Standards 1.9 1.25 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
1.4 6 No Standards 2.1 1.35 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22


Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
1.5 6 2.3 1.45 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 21.97
18 70 18.85 19.78 21.97 24.71
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
1.6 6 No Standards 2.4 1.55 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
1.7 6 No Standards 2.5 1.65 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 21.97
1.8 6 No Standards 2.7 1.75 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 No Standards 8.38 8.79 9.76 10.98
10 No Standards 10.47 10.99 12.21 13.73
12 No Standards 12.57 13.19 14.65 16.48
14 No Standards 14.66 15.39 17.09 19.22
16 No Standards 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 No Standards 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 No Standards 26.18 27.47 30.51 Without Interference
2 6 3 1.95 50 4 6.28 6.59 7.32 8.24 1
8 8.38 8.79 9.76 10.98
10 10.47 10.99 12.21 13.73
12 12.57 13.19 14.65 16.48
14 14.66 15.39 17.09 19.22
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
18 70 18.85 19.78 21.97 Without Interference
20 20.94 21.98 24.41 Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
2.5 8 3.8 2.4 50 4 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 Without Interference
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 Without Interference Without Interference
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference


Model Number
TSC-PEM4LB (Sharp Edge / Stocked Product) / TSC-EM4LB (Standard / Stocked Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck
1
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle Figure
30'
3 8 No Standards 4.5 2.9 50 6 8.38 8.79 9.76 10.98 1
12 12.57 13.19 14.65 16.48
16 70 16.75 17.58 19.53 21.97
20 20.94 21.98 24.41 27.46
25 26.18 27.47 30.51 Without Interference
30 31.41 32.97 36.62 Without Interference
40 100 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
3.5 16 No Standards 5.5 3.35 70 6 16.75 17.58 19.53 21.97 1
25 No Standards 26.18 27.47 30.51 Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
4 12 No Standards 6 3.8 50 6 12.57 13.19 14.65 16.48 1
16 16.75 17.58 19.53 Without Interference
20 70 20.94 21.98 24.41 Without Interference
30 31.41 32.97 Without Interference Without Interference
35 No Standards 100 36.65 38.46 Without Interference Without Interference
40 41.88 43.96 Without Interference Without Interference
45 No Standards 47.12 49.45 Without Interference Without Interference
50 No Standards 52.35 54.95 Without Interference Without Interference
5 16 7.5 4.8 70 6 16.75 17.58 Without Interference Without Interference 1
25 26.18 27.47 Without Interference Without Interference
35 100 36.65 Without Interference Without Interference Without Interference
50 52.35 Without Interference Without Interference Without Interference
6 20 9 5.8 70 6 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference 2
30 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
40 100 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference
50 Without Interference Without Interference Without Interference Without Interference


Model Number
LN-TSC-PEM4S (Sharp Edge / Manufactured Product) / EM4S (Standard / Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Standard Sharp Edge Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
1.5 8 ~ 20 3 1.45 40 4 3
2 9 ~ 21 4 1.95 40 4 3
2.5 10 ~ 22 5 2.4 40 4 3
3 11 ~ 21 6 2.9 45 6 3
3.5 12 ~ 22 7 3.3 45 6 3
4 13 ~ 23 8 3.8 45 6 3
5 15 ~ 25 10 4.8 45 6 3

[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The ideal under-neck length can be selected for workpiece machining in deep areas.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.


TSC series carbide long neck square end mill, 4-flute / long neck model:Related Image

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Long Neck Square
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico