TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model (Codici componente)

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Nella lavorazione di materie prime, acciaio trattato termicamente, alluminio, ecc., nella finitura di pareti verticali per il fondo dello stampo (stampo principale), ecc., mostrano la loro forza grazie all'angolo di spoglia positivo, agli angoli vivi del bordo inferiore e al forte angolo di smusso di 53° L'elevata rigidità dell'utensile riduce al minimo l'inclinazione dell'utensile durante la fresatura laterale.
  • TS
  • General Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model:Related Image
Codice componente
SN-TSC-PSXS6-[17-42/1]-12
SN-TSC-PSXS8-[21-51/1]-16
SN-TSC-PSXS10-[25-50/1]-20
SN-TSC-PSXS12-[29-70/1]-24
SNR-TSC-PSXS6-[17-42/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-PSXS8-[21-51/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-PSXS10-[25-50/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PSXS12-[29-70/1]-[5-24/1]
TSC-PSXS1
TSC-PSXS2
TSC-PSXS3
TSC-PSXS4
TSC-PSXS5
TSC-PSXS6
TSC-PSXS8
TSC-PSXS10
TSC-PSXS12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 giorni 612666017 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.020 ~ -0.0382

-

1 8 giorni 816687521 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

1 8 giorni 10206108025 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

1 8 giorni 122461210029 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

1 7 giorni 612666017 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.020 ~ -0.0382

-

1 7 giorni 816687521 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

1 7 giorni 10206108025 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

1 7 giorni 122461210029 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.0592

51.31 €

1 Disponibile 5 giorni 124660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

42.79 €

1 Disponibile 5 giorni 244660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

46.03 €

1 Disponibile 5 giorni 364660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

67.44 €

1 Disponibile 5 giorni 484660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

74.07 €

1 Disponibile 5 giorni 5104660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

72.24 €

1 Disponibile 5 giorni 6126660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0382

84.34 €

1 Disponibile 5 giorni 8166875-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.025 ~ -0.0452

91.98 €

1 Disponibile 5 giorni 102061080-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.025 ~ -0.0452

112.95 €

1 Disponibile 5 giorni 1224612100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.032 ~ -0.0592

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-PSXS 1 2 60 6 4 1
2 4 60 6 4 1
3 6 60 6 4 1
4 8 60 6 4 1
5 10 60 6 4 1
6 12 60 6 6 2
8 16 75 8 6 2
10 20 80 10 6 2
12 24 100 12 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The positive finish of the rake angle, sharp edge processing of the bottom blade corners and 53° strong twist deliver strength when finishing pocket vertical wall surfaces of mold bases (holding blocks), and when machining raw materials, heat-treated steel and aluminum.
The TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films exhibits excellent durability, even with raw carbon steel materials, in addition to heat-treated steel.
The tool has a high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum when cutting side surfaces.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Supporto tecnico