Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Outer Diameter D (mm) | Grip Length L1 (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.4 | 40 | 4 | ±0.005 | 0.4 | 37 | 1 | 10° | |
24.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.6 | 40 | 4 | ±0.005 | 0.6 | 37 | 1 | 10° | |
22.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.4 | 0.8 | 40 | 4 | ±0.005 | 0.8 | 36 | 1 | 10° | |
19.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.5 | 1 | 40 | 4 | ±0.005 | 1 | 36 | 1 | 10° | |
26.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | ±0.005 | 1.2 | 36 | 1 | 10° | |
31.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.8 | 1.6 | 40 | 4 | ±0.005 | 1.6 | 35 | 1 | 10° | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | ±0.005 | 1.5 | 35 | 1 | 10° | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1 | 2 | 40 | 4 | ±0.005 | 2 | 35 | 1 | 10° | |
24.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.5 | 3 | 40 | 6 | ±0.005 | 3 | 33 | 1 | 10° | |
31.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1.25 | 2.5 | 40 | 4 | ±0.005 | 2.5 | 34 | 1 | 10° | |
24.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2 | 4 | 40 | 6 | ±0.005 | 4 | 32 | 1 | 10° | |
30.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 2.5 | 5 | 40 | 6 | ±0.005 | 5 | 30 | 1 | 10° | |
31.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 6 | 40 | 6 | -0.007 ~ +0.003 | 6 | 29 | 2 | - | |
63.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | 50 | 8 | -0.007 ~ +0.003 | 8 | 36 | 2 | - | |
56.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 5 | 10 | 60 | 10 | -0.007 ~ +0.003 | 10 | 43 | 2 | - | |
96.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 12 | 65 | 12 | -0.007 ~ +0.003 | 12 | 45 | 2 | - |
Loading...
Model Number | Flute Length ℓ |
Outer Diameter D |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Grip Length L1 |
Figure | |
Tip R |
|||||||
TSC-SH-BEM2B | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 40 | 4 | 37 | 1 |
0.3 | 0.6 | 0.6 | 40 | 4 | 37 | 1 | |
0.4 | 0.8 | 0.8 | 40 | 4 | 36 | 1 | |
0.5 | 1 | 1 | 40 | 4 | 36 | 1 | |
0.6 | 1.2 | 1.2 | 40 | 4 | 36 | 1 | |
0.75 | 1.5 | 1.5 | 40 | 4 | 35 | 1 | |
0.8 | 1.6 | 1.6 | 40 | 4 | 35 | 1 | |
1 | 2 | 2 | 40 | 4 | 35 | 1 | |
1.25 | 2.5 | 2.5 | 40 | 4 | 34 | 1 | |
1.5 | 3 | 3 | 40 | 6 | 33 | 1 | |
2 | 4 | 4 | 40 | 6 | 32 | 1 | |
2.5 | 5 | 5 | 40 | 6 | 30 | 1 | |
3 | 6 | 6 | 40 | 6 | 29 | 2 | |
4 | 8 | 8 | 50 | 8 | 36 | 2 | |
5 | 10 | 10 | 60 | 10 | 43 | 2 | |
6 | 12 | 12 | 65 | 12 | 45 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● Improved R accuracy makes it ideal for high-accuracy 3-dimensional machining.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● The blade length and total length are shortened for shrink fitting.
Model | Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Inventory Classification | Stocked Product |
Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali