TSC series carbide ball end mill, regular model

TSC series carbide ball end mill, regular model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La lunghezza regolare del ponte consente di effettuare molte riaffilature Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide ball end mill, regular model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-22
SN-TSC-BEM2R8-[40-80/1]-30
SNR-TSC-BEM2R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM2R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM2R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM2R6-[27-72/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-BEM2R8-[35-80/1]-[5-30/1]
TSC-BEM2R0.2
TSC-BEM2R0.3
TSC-BEM2R0.4
TSC-BEM2R0.5
TSC-BEM2R0.5-6
TSC-BEM2R0.6
TSC-BEM2R0.75
TSC-BEM2R1
TSC-BEM2R1-6
TSC-BEM2R1.5
TSC-BEM2R1.5-6
TSC-BEM2R1.25
TSC-BEM2R2
TSC-BEM2R2.5
TSC-BEM2R3
TSC-BEM2R4
TSC-BEM2R5
TSC-BEM2R6
TSC-BEM2R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 giorni 3129017 ~ 626-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief62-

-

1 8 giorni 41510020 ~ 658-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief82-

-

1 8 giorni 51810023 ~ 6810-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief102-

-

1 8 giorni 62211027 ~ 7212-0.007 ~ +0.003Standard Neck Relief122-

-

1 8 giorni 83014040 ~ 8016±0.01Standard Neck Relief162-

-

1 7 giorni 35 ~ 129017 ~ 626-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 giorni 45 ~ 1510020 ~ 658-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 giorni 55 ~ 1810023 ~ 6810-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 giorni 65 ~ 2211027 ~ 7212-0.007 ~ +0.003Cutting Edge R Processing122-

-

1 7 giorni 85 ~ 3014035 ~ 8016±0.01Cutting Edge R Processing162-

31.39 €

1 Disponibile 5 giorni 0.21.550-4±0.005Stocked Product0.4110°

29.79 €

1 Disponibile 5 giorni 0.31.850-4±0.005Stocked Product0.6110°

33.46 €

1 Disponibile 5 giorni 0.42.450-4±0.005Stocked Product0.8110°

21.11 €

1 Disponibile 5 giorni 0.5350-4±0.005Stocked Product1110°

28.32 €

1 Disponibile 5 giorni 0.5350-6±0.005Stocked Product1110°

31.89 €

1 Disponibile 5 giorni 0.63.650-4±0.005Stocked Product1.2110°

26.46 €

1 Disponibile 5 giorni 0.754.550-4±0.005Stocked Product1.5110°

20.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1650-4±0.005Stocked Product2110°

29.47 €

1 Disponibile 5 giorni 1650-6±0.005Stocked Product2110°

28.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5860-4±0.005Stocked Product3110°

27.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5860-6±0.005Stocked Product3110°

35.57 €

1 Disponibile 5 giorni 1.25650-4±0.005Stocked Product2.5110°

31.41 €

1 Disponibile 5 giorni 2870-6±0.005Stocked Product4110°

37.25 €

1 Disponibile 5 giorni 2.51280-6±0.005Stocked Product5110°

32.73 €

1 Disponibile 5 giorni 31290-6-0.007 ~ +0.003Stocked Product62-

58.48 €

1 Disponibile 5 giorni 415100-8-0.007 ~ +0.003Stocked Product82-

70.23 €

1 Disponibile 5 giorni 518100-10-0.007 ~ +0.003Stocked Product102-

102.40 €

1 Disponibile 5 giorni 622110-12-0.007 ~ +0.003Stocked Product122-

202.48 €

1 Disponibile 5 giorni 830140-16±0.01Stocked Product162-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide ball end mill, regular model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Figure
Tip
R
Shank Diameter
d
TSC-BEM2R 0.2 - 4 1.5 0.4 50 1
0.3 - 4 1.8 0.6 50 1
0.4 - 4 2.4 0.8 50 1
0.5 - 4 3 1 50 1
0.5 6 6 3 1 50 1
0.6 - 4 3.6 1.2 50 1
0.75 - 4 4.5 1.5 50 1
1 - 4 6 2 50 1
1 6 6 6 2 50 1
1.25 - 4 6 2.5 50 1
1.5 - 4 8 3 60 1
1.5 6 6 8 3 60 1
2 - 6 8 4 70 1
2.5 - 6 12 5 80 1
3 - 6 12 6 90 2
4 - 8 15 8 100 2
5 - 10 18 10 100 2
6 - 12 22 12 110 2
8 - 16 30 16 140 2

[ ! ] For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a tip (R) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


Capable of being re-sharpened many more times than regular blade lengths.
It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.  
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 2
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Torsion Availability Included

Supporto tecnico