• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / short model

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

3-flute type with resistance to chattering that supports high-feed machining

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / short model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-BEM3S3-[15-42/1]-10
SN-TSC-BEM3S4-[18-36/1]-13
SN-TSC-BEM3S5-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM3S6-[20-50/1]-15
SN-TSC-BEM3S8-[25-70/1]-20
SN-TSC-BEM3S10-[30-75/1]-25
SNR-TSC-BEM3S3-[15-42/1]-[5-10/1]
SNR-TSC-BEM3S4-[18-36/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-BEM3S5-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3S6-[20-50/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3S8-[25-70/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-BEM3S10-[30-75/1]-[5-25/1]
TSC-BEM3S0.5
TSC-BEM3S0.75
TSC-BEM3S1
TSC-BEM3S1.5
TSC-BEM3S2
TSC-BEM3S2.5
TSC-BEM3S3
TSC-BEM3S4
TSC-BEM3S5
TSC-BEM3S6
TSC-BEM3S8
TSC-BEM3S10
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

5 giorni 3106015 ~ 426Standard Neck Relief6Included2-

-

5 giorni 4136018 ~ 368Standard Neck Relief8Included2-

-

5 giorni 5158020 ~ 5010Standard Neck Relief10Included2-

-

5 giorni 6158020 ~ 5012Standard Neck Relief12Included2-

-

5 giorni 82015025 ~ 7016Standard Neck Relief16Included2-

-

5 giorni 102515030 ~ 7520Standard Neck Relief20Included2-

-

5 giorni 35 ~ 106015 ~ 426Cutting Edge R Processing6Included2-

-

5 giorni 45 ~ 136018 ~ 368Cutting Edge R Processing8Included2-

-

5 giorni 55 ~ 158020 ~ 5010Cutting Edge R Processing10Included2-

-

5 giorni 65 ~ 158020 ~ 5012Cutting Edge R Processing12Included2-

-

5 giorni 85 ~ 2015025 ~ 7016Cutting Edge R Processing16Included2-

-

5 giorni 105 ~ 2515030 ~ 7520Cutting Edge R Processing20Included2-

24.04 €

Disponibile 3 giorni 0.5250-6Stocked Product1Included110°

34.26 €

Disponibile 3 giorni 0.75350-6Stocked Product1.5Included110°

20.59 €

Disponibile 3 giorni 1350-6Stocked Product2Included110°

27.41 €

Disponibile 3 giorni 1.5450-6Stocked Product3Included110°

24.10 €

Disponibile 3 giorni 2650-6Stocked Product4Included110°

29.17 €

Disponibile 3 giorni 2.5850-6Stocked Product5Included110°

30.06 €

Disponibile 3 giorni 31060-6Stocked Product6Included2-

40.14 €

Disponibile 3 giorni 41360-8Stocked Product8Included2-

54.68 €

Disponibile 3 giorni 51580-10Stocked Product10Included2-

73.34 €

Disponibile 3 giorni 61580-12Stocked Product12Included2-

193.90 €

Disponibile 3 giorni 820150-16Stocked Product16Included2-

300.93 €

Disponibile 3 giorni 1025150-20Stocked Product20Included2-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / short model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM3S 0.5 2 1 50 6 1
0.75 3 1.5 50 6 1
1 3 2 50 6 1
1.5 4 3 50 6 1
2 6 4 50 6 1
2.5 8 5 50 6 1
3 10 6 60 6 2
4 13 8 60 8 2
5 15 10 80 10 2
6 15 12 80 12 2
8 20 16 150 16 2
10 25 20 150 20 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Adopts a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of handling high feed rates.
Delivers a finish with a very good working surface roughness after machining. 
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of Flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone-Based) R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico