• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forma a 3 spigoli è resistente alle vibrazioni e consente un elevato avanzamento Il rivestimento ha un'elevata resistenza all'ossidazione e un'alta durezza e garantisce una lunga durata. Efficace nella lavorazione ad alta velocità e a secco come proprietà del rivestimento -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, la gamma di servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • R (Regular)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-12
SN-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-15
SN-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-18
SN-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-22
SNR-TSC-BEM3R3-[17-62/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-BEM3R4-[20-65/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-BEM3R5-[23-68/1]-[5-18/1]
SNR-TSC-BEM3R6-[27-72/1]-[5-22/1]
TSC-BEM3R1
TSC-BEM3R1.5
TSC-BEM3R2
TSC-BEM3R2.5
TSC-BEM3R3
TSC-BEM3R4
TSC-BEM3R5
TSC-BEM3R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)

-

1 8 giorni 3129017 ~ 626Standard Neck Relief62-

-

1 8 giorni 41510020 ~ 658Standard Neck Relief82-

-

1 8 giorni 51810023 ~ 6810Standard Neck Relief102-

-

1 8 giorni 62211027 ~ 7212Standard Neck Relief122-

-

1 7 giorni 35 ~ 129017 ~ 626Cutting Edge R Processing62-

-

1 7 giorni 45 ~ 1510020 ~ 658Cutting Edge R Processing82-

-

1 7 giorni 55 ~ 1810023 ~ 6810Cutting Edge R Processing102-

-

1 7 giorni 65 ~ 2211027 ~ 7212Cutting Edge R Processing122-

25.64 €

1 Disponibile 5 giorni 1650-6Stocked Product2110°

37.20 €

1 Disponibile 5 giorni 1.5860-6Stocked Product3110°

37.23 €

1 Disponibile 5 giorni 2870-6Stocked Product4110°

47.53 €

1 Disponibile 5 giorni 2.51280-6Stocked Product5110°

43.90 €

1 Disponibile 5 giorni 31290-6Stocked Product62-

63.84 €

1 Disponibile 5 giorni 415100-8Stocked Product82-

80.93 €

1 Disponibile 5 giorni 518100-10Stocked Product102-

110.48 €

1 Disponibile 5 giorni 622110-12Stocked Product122-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide ball end mill, 3-flute / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Outer Diameter
D
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM3R 1 6 2 50 6 1
1.5 8 3 60 6 1
2 8 4 70 6 1
2.5 12 5 80 6 1
3 12 6 90 6 2
4 15 8 100 8 2
5 18 10 100 10 2
6 22 12 110 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape that is strong against chatter and capable of handling high feed rates.
[ ! ]The following additional processing services are available for the products on this page.

Informazioni di base

Model Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Number of Flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone-Based) R Precision(μm) ±0.01 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove
Torsion Availability Included

Supporto tecnico