• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC-BEM3PB
  • TN-TSC-BEM3S
  • Sconto volumi elevati

High-feed and high-rigidity type with 3 flutes and tapered under head

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model:Related Image

Codice componente
TN-TSC-BEM3S0.5-[2.5-5/0.5]-[7-22/1]
TN-TSC-BEM3S0.75-[3-5/0.5]-[8-23/1]
TN-TSC-BEM3S1-[0.5-5/0.5]-[8-24/1]
TN-TSC-BEM3S1.5-[0.5-5/0.5]-[9-26/1]
TN-TSC-BEM3S2-[0.5-5/0.5]-[11-28/1]
TSC-BEM3PB0.5-0.5-10
TSC-BEM3PB0.5-0.5-15
TSC-BEM3PB0.5-1-10
TSC-BEM3PB0.5-1-15
TSC-BEM3PB0.5-1-20
TSC-BEM3PB0.5-1.5-10
TSC-BEM3PB0.5-3-15
TSC-BEM3PB1-0.5-20
TSC-BEM3PB1-0.5-40
TSC-BEM3PB1-1-20
TSC-BEM3PB1-1.5-20
TSC-BEM3PB1-1.5-50
TSC-BEM3PB1.5-0.5-50
TSC-BEM3PB1.5-1-50
TSC-BEM3PB1.5-1.5-40
TSC-BEM3PB1.5-3-34
TSC-BEM3PB2-0.5-40
TSC-BEM3PB2-1-40
TSC-BEM3PB2-1-60
TSC-BEM3PB2-1.5-40
TSC-BEM3PB2-3-27
TSC-BEM3PB3-3-31
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Neck Gradient θ1 Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Effective Length ℓ2
(mm)
Figure Length Under Neck (θ)
(Degree)
Neck Diameter D1
(mm)

-

5 giorni 0.52507 ~ 226±0.005Manufactured Product2.5 ~ 51Included-2--

-

5 giorni 0.753508 ~ 236±0.005Manufactured Product3 ~ 51.5Included-2--

-

5 giorni 14508 ~ 246±0.005Manufactured Product0.5 ~ 52Included-2--

-

5 giorni 1.56509 ~ 266±0.005Manufactured Product0.5 ~ 53Included-2--

-

5 giorni 265011 ~ 286±0.005Manufactured Product0.5 ~ 54Included-2--

44.56 €

Disponibile 3 giorni 0.50.850104±0.005Stocked Product0.5°1Included2110°1.14

46.58 €

Disponibile 3 giorni 0.50.850154±0.005Stocked Product0.5°1Included2110°1.23

39.53 €

Disponibile 3 giorni 0.50.850104±0.005Stocked Product1Included2110°1.28

40.06 €

Disponibile 3 giorni 0.50.850154±0.005Stocked Product1Included2110°1.45

47.29 €

Disponibile 3 giorni 0.50.870204±0.005Stocked Product1Included2110°1.63

39.53 €

Disponibile 3 giorni 0.50.850104±0.005Stocked Product1.5°1Included2110°1.42

35.49 €

Disponibile 3 giorni 0.50.850154±0.005Stocked Product1Included2110°2.36

45.55 €

Disponibile 3 giorni 11.670206±0.005Stocked Product0.5°2Included4110°2.28

57.30 €

Disponibile 3 giorni 11.6110406±0.005Stocked Product0.5°2Included4110°2.63

40.54 €

Disponibile 3 giorni 11.670206±0.005Stocked Product2Included4110°2.56

43.85 €

Disponibile 3 giorni 11.670206±0.005Stocked Product1.5°2Included4110°2.84

59.81 €

Disponibile 3 giorni 11.6110506±0.005Stocked Product1.5°2Included4110°4.41

73.04 €

Disponibile 3 giorni 1.52.4110506±0.005Stocked Product0.5°3Included6110°3.77

73.04 €

Disponibile 3 giorni 1.52.4110506±0.005Stocked Product3Included6110°5.3

63.70 €

Disponibile 3 giorni 1.52.4110406±0.005Stocked Product1.5°3Included6110°4.78

57.24 €

Disponibile 3 giorni 1.52.4110346±0.005Stocked Product3Included6110°5.93

80.98 €

Disponibile 3 giorni 23.2110406±0.005Stocked Product0.5°4Included8110°4.56

80.98 €

Disponibile 3 giorni 23.2110406±0.005Stocked Product4Included8110°5.12

89.61 €

Disponibile 3 giorni 23.2110606±0.005Stocked Product4Included8110°5.82

67.15 €

Disponibile 3 giorni 23.2110406±0.005Stocked Product1.5°4Included8110°5.68

91.68 €

Disponibile 3 giorni 23.2110276±0.005Stocked Product4Included8110°5.99

85.85 €

Disponibile 3 giorni 34.8110318-0.007 ~ +0.003Stocked Product6Included12110°7.99

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide tapered neck ball end mill, 3-flute / tapered neck model:Related Image

Model Number   Neck Gradient
θ1
Length Under Neck
1
Neck Diameter
D1
Flute Length
Effective Length
ℓ2
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Tip
R
TSC-BEM3PB
(Stocked Product)
0.5 0.5° 10 1.14 0.8 2 50 4 1
15 1.23
1° 10 1.28
15 1.45
20 1.63 70
1.5° 10 1.42 50
3° 15 2.36
1 0.5° 20 2.28 1.6 4 70 6 1
30 2.45
40 2.63 110
1° 20 2.56 70
1.5
20 2.84
50 4.41 110
2° 30 3.82 70
30 4.73
1.5 0.5° 50 3.77 2.4 6 110 6 1
1° 50 5.30
1.5° 40 4.78
3° 34 5.93
2 0.5° 40 4.56 3.2 8 110 6 1
1° 40 5.12
60 5.82
1.5° 40 5.68
3° 27 5.99
3 3° 31 7.99 4.8 12 110 8 1
Model Number   Neck Gradient θ1
0.5mm Increment Designation
Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Shank Diameter
d
Blade Length
Overall Length
L
Figure
Tip
R
TN-TSC-BEM3S
(Manufactured Product)
0.5 2.5° ~ 5° 7 ~ 22 6 2 50 2
0.75 2.5° ~ 5° 8 ~ 23 6 3 50 2
1 0.5° ~ 5° 8 ~ 24 6 3 50 2
1.5 0.5° ~ 3° 9 ~ 26 6 4 50 2
3.5° ~ 5° 9 ~ 21 6 4 50 2
2 0.5° ~ 2° 11 ~ 28 6 6 50 2
2.5° ~ 3° 11 ~ 25 6 6 50 2
3.5° ~ 5° 11 ~ 17 6 6 50 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

 

Informazioni di base

Model Tapered Neck Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Number of Flutes(sheet) 3
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico