Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | Inventory Classification | Outer Diameter D (mm) | Figure | Length Under Neck (θ) (Degree) | Under Neck Diameter d1 (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30' (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2° (mm) | Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 0.8 | 3 | 40 | 8 ~ 20 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 1.6 | 3 | - | 1.55 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 0.9 | 3 | 40 | 8 ~ 20 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 1.8 | 3 | - | 1.75 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 0.75 | 3 | 40 | 8 ~ 20 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 1.5 | 3 | - | 1.45 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 1 | 3 | 40 | 8 ~ 21 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 2 | 3 | - | 1.95 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 1.5 | 4 | 60 | 9 ~ 23 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 3 | 3 | - | 2.9 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 1.25 | 3.5 | 40 | 9 ~ 22 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 2.5 | 3 | - | 2.4 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 1.75 | 5 | 40 | 10 ~ 24 | 4 | ±0.005 | Manufactured Product | 3.5 | 3 | - | 3.3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 2 | 6 | 50 | 11 ~ 28 | 6 | ±0.005 | Manufactured Product | 4 | 3 | - | 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 2.5 | 8 | 50 | 13 ~ 30 | 8 | ±0.005 | Manufactured Product | 5 | 3 | - | 3.8 | - | - | - | - | ||
51.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.05 | 0.07 | 50 | 0.2 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.1 | 1 | 10° | 0.085 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | |
49.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.05 | 0.07 | 50 | 0.3 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.1 | 1 | 10° | 0.085 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
53.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.05 | 0.07 | 50 | 0.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.1 | 1 | 10° | 0.085 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | |
50.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.3 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
47.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | |
45.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.75 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | |
45.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 1 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | |
60.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 1 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 15° | 0.18 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | |
43.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.25 | 1 | 10° | 0.18 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.95 | |
59.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 1.5 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 15° | 0.18 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.97 | |
50.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 1.25 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 1.3 | 1.35 | 1.47 | 1.64 | |
53.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |
69.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 2 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 15° | 0.18 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.63 | |
54.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 2.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.24 | |
61.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.1 | 0.15 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.2 | 1 | 10° | 0.18 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.89 | |
36.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 0.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 0.52 | 0.54 | 0.59 | 0.65 | |
31.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 0.75 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.98 | |
26.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.3 | |
41.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | |
27.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.95 | |
39.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 1.5 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.97 | |
27.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |
43.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 2 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.63 | |
30.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 2.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 2.6 | 2.71 | 2.95 | 3.24 | |
28.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.89 | |
45.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 3 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 3.12 | 3.24 | 3.55 | 3.94 | |
32.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 3.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 3.64 | 3.79 | 4.14 | 4.6 | |
30.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
50.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 4 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.26 | |
38.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 4.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 4.68 | 4.87 | 5.32 | 5.91 | |
36.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 5.2 | 5.41 | 5.9 | 6.49 | |
37.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.2 | 0.3 | 50 | 6 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.4 | 1 | 10° | 0.37 | 6.24 | 6.49 | 7.1 | 7.89 | |
25.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 1 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 1.04 | 1.08 | 1.18 | 1.31 | |
26.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 1.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.97 | |
37.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 1.5 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 1.56 | 1.62 | 1.77 | 1.97 | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.59 | |
30.97 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 2 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 2.08 | 2.16 | 2.36 | 2.63 | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 2.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 2.6 | 2.7 | 2.95 | 3.28 | |
37.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 2.5 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 2.6 | 2.7 | 2.95 | 3.28 | |
23.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 3.12 | 3.25 | 3.54 | 3.89 | |
28.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 3 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 3.12 | 3.24 | 3.55 | 3.94 | |
25.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 3.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 3.64 | 3.79 | 4.14 | 4.6 | |
20.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 4.16 | 4.33 | 4.72 | 5.19 | |
34.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 4 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 15° | 0.56 | 4.16 | 4.33 | 4.73 | 5.26 | |
27.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 4.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 4.68 | 4.87 | 5.32 | 5.91 | |
23.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 5.2 | 5.41 | 5.9 | 6.49 | |
31.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 5 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 15° | 0.56 | 5.2 | 5.41 | 5.91 | 6.57 | |
19.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 6 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 6.24 | 6.49 | 7.08 | 7.78 | |
30.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 6 | 6 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 15° | 0.56 | 6.24 | 6.49 | 7.1 | 7.89 | |
36.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 6.5 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 6.76 | 7.04 | 7.69 | 8.54 | |
26.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 0.3 | 0.45 | 50 | 7 | 4 | ±0.005 | Stocked Product | 0.6 | 1 | 10° | 0.56 | 7.28 | 7.57 | 8.26 | 9.08 |
Loading...
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)
Tip |
Length Under Neck |
Shank Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Under Neck Angle |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||
30' |
1° |
2° |
3° |
|||||||||
0.05 |
0.2 |
- |
4 |
0.07 |
0.085 |
50 |
10° |
0.20 |
0.21 |
0.23 |
0.26 |
1 |
0.3 |
0.31 |
0.32 |
0.35 |
0.39 |
||||||||
0.5 |
0.52 |
0.54 |
0.59 |
0.65 |
||||||||
0.1 |
0.3 |
- |
4 |
0.15 |
0.18 |
50 |
10° |
0.31 |
0.32 |
0.35 |
0.39 |
1 |
0.5 |
- |
4 |
10° |
0.52 |
0.54 |
0.59 |
0.65 |
|||||
0.75 |
- |
4 |
10° |
0.78 |
0.81 |
0.88 |
0.98 |
|||||
1 |
- |
4 |
10° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.30 |
|||||
1 |
6 |
6 |
15° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.31 |
|||||
1.25 |
- |
4 |
10° |
1.30 |
1.35 |
1.47 |
1.64 |
|||||
1.5 |
- |
4 |
10° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.95 |
|||||
1.5 |
6 |
6 |
15° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.97 |
|||||
1.75 |
- |
4 |
10° |
1.82 |
1.89 |
2.07 |
2.30 |
|||||
2 |
- |
4 |
10° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.59 |
|||||
2 |
6 |
6 |
15° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.63 |
|||||
2.5 |
- |
4 |
10° |
2.60 |
2.71 |
2.95 |
3.24 |
|||||
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
|||||
0.15 |
0.5 |
- |
4 |
0.2 |
0.28 |
50 |
10° |
0.52 |
0.54 |
0.59 |
0.65 |
1 |
0.6 |
- |
4 |
10° |
0.62 |
0.64 |
0.71 |
0.78 |
|||||
0.75 |
- |
4 |
10° |
0.78 |
0.81 |
0.88 |
0.98 |
|||||
1 |
- |
4 |
10° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.30 |
|||||
1 |
6 |
6 |
15° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.31 |
|||||
1.25 |
- |
4 |
10° |
1.30 |
1.35 |
1.47 |
1.64 |
|||||
1.5 |
- |
4 |
10° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.95 |
|||||
2 |
- |
4 |
10° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.59 |
|||||
2.25 |
- |
4 |
10° |
2.34 |
2.43 |
2.66 |
2.95 |
|||||
2.5 |
- |
4 |
10° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
|||||
2.75 |
- |
4 |
10° |
2.86 |
2.97 |
3.25 |
3.61 |
|||||
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
1 |
||||
3.5 |
- |
4 |
10° |
3.64 |
3.79 |
4.14 |
4.60 |
|||||
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
4.5 |
- |
4 |
10° |
4.68 |
4.87 |
5.32 |
5.91 |
|||||
5 |
- |
4 |
10° |
5.20 |
5.41 |
5.91 |
6.57 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)
Tip |
Length Under Neck |
Shank Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Under Neck Angle |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||
30' |
1° |
2° |
3° |
|||||||||
0.2 |
0.5 |
- |
4 |
0.3 |
0.37 |
50 |
10° |
0.52 |
0.54 |
0.59 |
0.65 |
1 |
0.75 |
- |
4 |
10° |
0.78 |
0.81 |
0.88 |
0.98 |
|||||
1 |
- |
4 |
10° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.30 |
|||||
1 |
6 |
6 |
15° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.31 |
|||||
1.5 |
- |
4 |
10° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.95 |
|||||
1.5 |
6 |
6 |
15° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.97 |
|||||
2 |
- |
4 |
10° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.59 |
|||||
2 |
6 |
6 |
15° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.63 |
|||||
2.5 |
- |
4 |
10° |
2.60 |
2.71 |
2.95 |
3.24 |
|||||
2.5 |
6 |
6 |
15° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
|||||
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
|||||
3 |
6 |
6 |
15° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
|||||
3.5 |
- |
4 |
10° |
3.64 |
3.79 |
4.14 |
4.60 |
|||||
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||
4 |
6 |
6 |
15° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
4.5 |
- |
4 |
10° |
4.68 |
4.87 |
5.32 |
5.91 |
|||||
5 |
- |
4 |
10° |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
6.49 |
|||||
5.5 |
- |
4 |
10° |
5.72 |
5.95 |
6.51 |
7.23 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
0.25 |
1 |
- |
4 |
0.35 |
0.46 |
50 |
10° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.31 |
1 |
1.5 |
- |
4 |
10° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.97 |
|||||
1.5 |
6 |
6 |
15° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.97 |
|||||
2 |
- |
4 |
10° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.59 |
|||||
2.5 |
- |
4 |
10° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
|||||
2.5 |
6 |
6 |
15° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
|||||
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
|||||
3 |
6 |
6 |
15° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
|||||
3.5 |
- |
4 |
10° |
3.64 |
3.79 |
4.14 |
4.60 |
|||||
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||
4 |
6 |
6 |
15° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
4.5 |
- |
4 |
10° |
4.68 |
4.87 |
5.32 |
5.91 |
|||||
5 |
- |
4 |
10° |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
6.49 |
|||||
5 |
6 |
6 |
15° |
5.20 |
5.41 |
5.91 |
6.57 |
|||||
5.5 |
- |
4 |
10° |
5.72 |
5.95 |
6.51 |
7.23 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
7 |
- |
4 |
10° |
7.28 |
7.58 |
8.28 |
9.20 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
|||||
9 |
- |
4 |
10° |
9.36 |
9.74 |
10.65 |
11.83 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
0.3 |
1 |
- |
4 |
0.45 |
0.56 |
50 |
10° |
1.04 |
1.08 |
1.18 |
1.31 |
1 |
1.5 |
- |
4 |
10° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.97 |
|||||
1.5 |
6 |
6 |
15° |
1.56 |
1.62 |
1.77 |
1.97 |
|||||
2 |
- |
4 |
10° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.59 |
|||||
2 |
6 |
6 |
15° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.63 |
|||||
2.5 |
- |
4 |
10° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
|||||
2.5 |
6 |
6 |
15° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
|||||
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
|||||
3 |
6 |
6 |
15° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
|||||
3.5 |
- |
4 |
10° |
3.64 |
3.79 |
4.14 |
4.60 |
|||||
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||
4 |
6 |
6 |
15° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
4.5 |
- |
4 |
10° |
4.68 |
4.87 |
5.32 |
5.91 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)
Tip |
Length Under Neck |
Shank Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Under Neck Angle |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||
30' |
1° |
2° |
3° |
|||||||||
0.3 |
5 |
- |
4 |
0.45 |
0.56 |
50 |
10° |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
6.49 |
1 |
5 |
6 |
6 |
15° |
5.20 |
5.41 |
5.91 |
6.57 |
|||||
5.5 |
- |
4 |
10° |
5.72 |
5.95 |
6.51 |
7.23 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
6.5 |
- |
4 |
10° |
6.76 |
7.04 |
7.69 |
8.54 |
|||||
7 |
- |
4 |
10° |
7.28 |
7.57 |
8.26 |
9.08 |
|||||
7.5 |
- |
4 |
10° |
7.80 |
8.12 |
8.87 |
9.86 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
|||||
8.5 |
- |
4 |
10° |
8.84 |
9.20 |
10.06 |
11.17 |
|||||
9 |
- |
4 |
10° |
9.36 |
9.74 |
10.65 |
11.83 |
|||||
9.5 |
- |
4 |
10° |
9.88 |
10.29 |
11.24 |
12.49 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
10 |
6 |
6 |
15° |
10.40 |
10.83 |
11.83 |
13.15 |
|||||
11 |
- |
4 |
10° |
11.44 |
11.91 |
13.02 |
14.46 |
|||||
12 |
- |
4 |
10° |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||
0.4 |
2 |
- |
4 |
0.6 |
0.76 |
50 |
10° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.59 |
1 |
2 |
6 |
6 |
15° |
2.08 |
2.16 |
2.36 |
2.63 |
|||||
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
|||||
3 |
6 |
6 |
15° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
|||||
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||
4 |
6 |
6 |
15° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
5 |
- |
4 |
10° |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
6.49 |
|||||
5 |
6 |
6 |
15° |
5.20 |
5.41 |
5.91 |
6.57 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
7 |
- |
4 |
10° |
7.28 |
7.57 |
8.26 |
9.08 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
|||||
9 |
- |
4 |
10° |
9.36 |
9.74 |
10.65 |
11.83 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
10 |
6 |
6 |
15° |
10.40 |
10.83 |
11.83 |
13.15 |
|||||
12 |
- |
4 |
10° |
12.48 |
12.99 |
14.20 |
15.78 |
|||||
0.5 |
2.5 |
- |
4 |
0.75 |
0.95 |
50 |
10° |
2.60 |
2.70 |
2.95 |
3.28 |
1 |
3 |
- |
4 |
10° |
3.12 |
3.25 |
3.54 |
3.89 |
|||||
3 |
6 |
6 |
15° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
|||||
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||
4 |
6 |
6 |
15° |
4.11 |
4.23 |
4.49 |
4.78 |
|||||
5 |
- |
4 |
10° |
5.20 |
5.41 |
5.90 |
5.98 |
|||||
5 |
6 |
6 |
15° |
5.20 |
5.41 |
5.91 |
6.57 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.17 |
6.34 |
6.73 |
7.17 |
|||||
7 |
- |
4 |
10° |
7.28 |
7.57 |
8.26 |
9.08 |
|||||
7 |
6 |
6 |
15° |
7.28 |
7.58 |
8.28 |
9.20 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.22 |
8.46 |
8.97 |
9.57 |
|||||
9 |
- |
4 |
10° |
9.35 |
9.74 |
10.62 |
11.68 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
10 |
6 |
6 |
15° |
10.28 |
10.57 |
11.22 |
11.96 |
|||||
12 |
- |
4 |
10° |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||
12 |
6 |
6 |
15° |
12.48 |
12.99 |
14.20 |
15.78 |
|||||
14 |
- |
4 |
10° |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||
14 |
6 |
6 |
15° |
14.57 |
15.16 |
16.57 |
18.41 |
|||||
16 |
- |
4 |
10° |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
|||||
16 |
6 |
6 |
70 |
15° |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
21.04 |
||||
18 |
- |
4 |
10° |
18.71 |
19.48 |
21.23 |
23.35 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)
Tip |
Length Under Neck |
Shank Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Under Neck Angle |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||
30' |
1° |
2° |
3° |
|||||||||
0.5 |
20 |
- |
4 |
0.75 |
0.95 |
70 |
10° |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
25.95 |
1 |
20 |
6 |
6 |
15° |
20.81 |
21.66 |
23.67 |
26.30 |
|||||
22 |
- |
6 |
15° |
22.89 |
23.83 |
26.04 |
28.93 |
|||||
0.6 |
4 |
- |
4 |
0.9 |
1.15 |
50 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
1 |
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
10 |
6 |
6 |
15° |
10.40 |
10.83 |
11.83 |
13.15 |
|||||
12 |
- |
4 |
10° |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||
14 |
- |
4 |
10° |
14.57 |
15.16 |
16.57 |
18.41 |
|||||
16 |
- |
4 |
10° |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
21.04 |
|||||
16 |
6 |
6 |
70 |
15° |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
21.04 |
||||
18 |
- |
4 |
10° |
18.73 |
19.49 |
21.30 |
23.67 |
|||||
20 |
- |
4 |
10° |
20.81 |
21.66 |
23.67 |
26.30 |
|||||
24 |
- |
4 |
10° |
24.97 |
25.99 |
28.40 |
31.56 |
|||||
0.7 |
8 |
- |
4 |
1 |
1.35 |
50 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
1 |
12 |
10° |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||||
16 |
10° |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
|||||||
0.75 |
3 |
- |
4 |
1.1 |
1.45 |
50 |
10° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
1 |
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
10 |
6 |
6 |
15° |
10.40 |
10.83 |
11.83 |
13.15 |
|||||
12 |
- |
4 |
10° |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
|||||
12 |
6 |
6 |
15° |
12.48 |
12.99 |
14.20 |
15.78 |
|||||
14 |
- |
4 |
10° |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||
16 |
- |
4 |
10° |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
|||||
16 |
6 |
6 |
70 |
15° |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
21.04 |
||||
18 |
- |
4 |
10° |
18.71 |
19.48 |
21.23 |
23.35 |
|||||
20 |
- |
4 |
10° |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
|||||
20 |
6 |
6 |
15° |
20.81 |
21.66 |
23.67 |
26.30 |
|||||
22 |
- |
4 |
10° |
22.89 |
23.83 |
26.04 |
Without Interference |
|||||
30 |
- |
4 |
10° |
31.22 |
32.49 |
35.51 |
Without Interference |
|||||
0.8 |
4 |
- |
4 |
1.2 |
1.55 |
50 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
Without Interference |
1 |
8 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
||||||||
12 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
||||||||
16 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
||||||||
20 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
||||||||
0.9 |
8 |
- |
4 |
1.3 |
1.75 |
50 |
10° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
1 |
12 |
12.48 |
12.99 |
14.20 |
15.78 |
||||||||
16 |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
21.04 |
||||||||
20 |
20.81 |
21.66 |
23.67 |
Without Interference |
||||||||
1 |
3 |
- |
4 |
1.5 |
1.95 |
50 |
10° |
3.12 |
3.24 |
3.55 |
3.94 |
1 |
4 |
- |
4 |
10° |
4.16 |
4.33 |
4.72 |
5.19 |
|||||
4 |
6 |
6 |
15° |
4.16 |
4.33 |
4.73 |
5.26 |
|||||
6 |
- |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.08 |
7.78 |
|||||
6 |
6 |
6 |
15° |
6.17 |
6.34 |
6.73 |
7.17 |
|||||
8 |
- |
4 |
10° |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
|||||
8 |
6 |
6 |
15° |
8.22 |
8.46 |
8.97 |
9.57 |
|||||
10 |
- |
4 |
10° |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
|||||
10 |
6 |
6 |
15° |
10.28 |
10.57 |
11.22 |
11.96 |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)
Tip |
Length Under Neck |
Shank Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Under Neck Angle |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||
30' |
1° |
2° |
3° |
|||||||||
1 |
12 |
- |
4 |
1.5 |
1.95 |
50 |
10° |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
1 |
12 |
6 |
6 |
15° |
12.33 |
12.69 |
13.46 |
14.35 |
|||||
14 |
- |
4 |
10° |
14.55 |
15.15 |
16.52 |
18.16 |
|||||
16 |
- |
4 |
10° |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
Without Interference |
|||||
16 |
6 |
6 |
70 |
15° |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
21.04 |
||||
18 |
- |
4 |
10° |
18.71 |
19.48 |
21.23 |
Without Interference |
|||||
20 |
- |
4 |
10° |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
|||||
20 |
6 |
6 |
15° |
20.81 |
21.66 |
23.67 |
26.30 |
|||||
22 |
- |
4 |
10° |
22.87 |
23.81 |
25.95 |
Without Interference |
|||||
25 |
- |
4 |
10° |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
|||||
25 |
6 |
6 |
110 |
15° |
26.02 |
27.08 |
29.59 |
32.87 |
||||
30 |
- |
4 |
70 |
10° |
31.18 |
32.46 |
Without Interference |
Without Interference |
||||
30 |
6 |
6 |
110 |
15° |
31.22 |
32.49 |
35.51 |
Without Interference |
||||
35 |
- |
4 |
10° |
36.38 |
37.87 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||
35 |
6 |
6 |
15° |
36.42 |
37.91 |
41.42 |
Without Interference |
|||||
40 |
- |
4 |
10° |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||
40 |
6 |
6 |
15° |
41.63 |
43.32 |
47.34 |
Without Interference |
|||||
50 |
- |
4 |
10° |
51.97 |
54.11 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||
1.25 |
8 |
- |
4 |
2.3 |
2.4 |
50 |
10° |
8.32 |
8.66 |
9.46 |
10.52 |
1 |
10 |
10.40 |
10.83 |
11.83 |
13.15 |
||||||||
15 |
15.61 |
16.24 |
17.75 |
Without Interference |
||||||||
20 |
70 |
20.81 |
21.66 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
25 |
26.02 |
27.08 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
30 |
31.22 |
32.49 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
35 |
36.42 |
37.91 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
1.5 |
6 |
3 |
3 |
2.4 |
2.9 |
50 |
- |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
1 |
6 |
4 |
4 |
10° |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
|||||
6 |
- |
6 |
6.24 |
6.49 |
7.10 |
7.89 |
||||||
8 |
- |
6 |
8.31 |
8.66 |
9.44 |
10.38 |
||||||
10 |
- |
6 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
||||||
12 |
- |
6 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
||||||
14 |
- |
6 |
14.57 |
15.16 |
17.75 |
18.41 |
||||||
15 |
- |
6 |
15.61 |
16.24 |
23.67 |
19.72 |
||||||
16 |
- |
6 |
70 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
20.76 |
|||||
20 |
- |
6 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
25.95 |
||||||
25 |
- |
6 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
||||||
30 |
- |
6 |
31.18 |
32.46 |
35.39 |
Without Interference |
||||||
35 |
- |
6 |
110 |
36.38 |
37.87 |
41.29 |
Without Interference |
|||||
40 |
- |
6 |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
50 |
- |
6 |
51.97 |
54.11 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
1.75 |
10 |
- |
6 |
2.8 |
3.35 |
50 |
10° |
10.40 |
10.83 |
11.83 |
13.15 |
1 |
15 |
70 |
15.61 |
16.24 |
17.75 |
19.72 |
|||||||
20 |
20.81 |
21.66 |
23.67 |
Without Interference |
||||||||
25 |
26.02 |
27.08 |
29.59 |
Without Interference |
||||||||
30 |
31.22 |
32.49 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
35 |
110 |
36.42 |
37.91 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
45 |
46.83 |
48.74 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
2 |
8 |
4 |
4 |
3 |
3.85 |
50 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
1 |
8 |
- |
6 |
10° |
8.33 |
8.70 |
9.59 |
10.38 |
|||||
10 |
- |
6 |
10.39 |
10.82 |
11.80 |
12.97 |
||||||
12 |
- |
6 |
12.47 |
12.99 |
14.16 |
15.57 |
||||||
14 |
- |
6 |
16.65 |
17.33 |
18.93 |
Without Interference |
||||||
15 |
- |
6 |
15.61 |
16.24 |
17.75 |
Without Interference |
||||||
16 |
- |
6 |
16.63 |
17.31 |
18.87 |
Without Interference |
||||||
20 |
- |
6 |
70 |
20.79 |
21.64 |
23.59 |
Without Interference |
|||||
25 |
- |
6 |
25.98 |
27.05 |
29.49 |
Without Interference |
||||||
30 |
- |
6 |
31.18 |
32.46 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
35 |
- |
6 |
110 |
36.38 |
37.87 |
Without Interference |
Without Interference |
|||||
40 |
- |
6 |
41.57 |
43.28 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
45 |
- |
6 |
46.77 |
48.70 |
Without Interference |
Without Interference |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model Number
TSC-BEM2LB (Stocked Product)
Tip |
Length Under Neck |
Shank Diameter |
Shank Diameter |
Flute Length |
Under Neck Diameter |
Overall Length |
Under Neck Angle |
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle |
Figure |
|||
30' |
1° |
2° |
3° |
|||||||||
2 |
50 |
- |
6 |
3 |
3.85 |
110 |
10° |
51.97 |
54.11 |
Without Interference |
Without Interference |
1 |
60 |
- |
6 |
62.36 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
2.5 |
10 |
- |
6 |
5 |
4.85 |
70 |
10° |
10.40 |
10.82 |
11.80 |
Without Interference |
1 |
15 |
15.61 |
16.24 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
20 |
20.81 |
21.66 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
25 |
26.02 |
27.08 |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
30 |
31.22 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
35 |
110 |
36.42 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
40 |
41.63 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
45 |
46.83 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
50 |
52.04 |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
||||||||
3 |
10 |
- |
6 |
6 |
5.85 |
70 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
2 |
20 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
25 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
30 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
35 |
110 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
||||||
40 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
45 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
50 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
|||||||
60 |
- |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
Without Interference |
[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify a tip (R), under neck length (ℓ1) and shank diameter (d).
Model Number
LN-TSC-BEM2S (Manufactured Product)
Tip R |
Length Under Neck ℓ1 1 mm Increment Designation |
Shank Diameter d |
Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Overall Length L |
Figure |
0.75 | 8 ~ 20 | 4 | 3 | 1.45 | 40 | 3 |
0.8 | 8 ~ 20 | 4 | 3 | 1.55 | 40 | 3 |
0.9 | 8 ~ 20 | 4 | 3 | 1.75 | 40 | 3 |
1 | 8 ~ 21 | 4 | 3 | 1.95 | 40 | 3 |
1.25 | 9 ~ 22 | 4 | 3.5 | 2.4 | 40 | 3 |
1.5 | 9 ~ 23 | 4 | 4 | 2.9 | 40 | 3 |
1.5 | 9 ~ 36 | 4 | 4 | 2.9 | 60 | 3 |
1.75 | 10 ~ 24 | 4 | 5 | 3.3 | 40 | 3 |
2 | 11 ~ 28 | 6 | 6 | 3.8 | 50 | 3 |
2.5 | 13 ~ 30 | 8 | 8 | 4.8 | 50 | 3 |
[ ! ]When ordering manufactured products, be sure to confirm the ordering examples as the model numbers differ as below when ordering a stocked product.
(1) "LN-" is prepended to the start of the model number. (2) "S" is appended to the end of the model number
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
Model | Long Neck Bore | Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame | Number of Flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove | Torsion Availability | Included |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length Under Neck (ℓ1)(mm)
[8-30/1mmpezzi]
Shank Diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
Inventory Classification
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali