TSC series carbide long neck ball end mill, 3-flute / long neck model

TSC series carbide long neck ball end mill, 3-flute / long neck model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TSC-BEM3LB
  • LN-TSC-BEM3S
  • Sconto volumi elevati

3-flute long neck ball with short flute length that's capable of high feed

  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide long neck ball end mill, 3-flute / long neck model:Related Image

Codice componente
LN-TSC-BEM3S0.75-[8-23/1]
LN-TSC-BEM3S1-[8-24/1]
LN-TSC-BEM3S1.5-[9-26/1]
LN-TSC-BEM3S2-[11-28/1]
TSC-BEM3LB0.5-3
TSC-BEM3LB0.5-4
TSC-BEM3LB0.5-5
TSC-BEM3LB0.5-6
TSC-BEM3LB0.5-7
TSC-BEM3LB0.5-8
TSC-BEM3LB0.5-10
TSC-BEM3LB0.5-12
TSC-BEM3LB0.5-14
TSC-BEM3LB0.75-6
TSC-BEM3LB0.75-8
TSC-BEM3LB0.75-10
TSC-BEM3LB0.75-12
TSC-BEM3LB0.75-16
TSC-BEM3LB1-4
TSC-BEM3LB1-6
TSC-BEM3LB1-8
TSC-BEM3LB1-10
TSC-BEM3LB1-12
TSC-BEM3LB1-14
TSC-BEM3LB1-16
TSC-BEM3LB1-18
TSC-BEM3LB1-20
TSC-BEM3LB1-25
TSC-BEM3LB1-30
TSC-BEM3LB1-40
TSC-BEM3LB1.5-10
TSC-BEM3LB1.5-12
TSC-BEM3LB1.5-16
TSC-BEM3LB1.5-20
TSC-BEM3LB1.5-25
TSC-BEM3LB1.5-30
TSC-BEM3LB2-10
TSC-BEM3LB2-12
TSC-BEM3LB2-16
TSC-BEM3LB2-20
TSC-BEM3LB2-25
TSC-BEM3LB2-30
TSC-BEM3LB2-35
TSC-BEM3LB2-40
TSC-BEM3LB2-50
TSC-BEM3LB3-20
TSC-BEM3LB3-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Inventory Classification Outer Diameter D
(mm)
Torsion Availability Length Under Neck (θ)
(Degree)
Under Neck Diameter d1
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 30'
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle 3°
(mm)

-

6 giorni 0.75-2508 ~ 236±0.005Manufactured Product1.5Included10°1.45----

-

6 giorni 1-2508 ~ 246±0.005Manufactured Product2Included10°1.95----

-

6 giorni 1.5-2509 ~ 266±0.005Manufactured Product3Included10°2.9----

-

6 giorni 2-25011 ~ 286±0.005Manufactured Product4Included10°3.8----

21.37 €

Disponibile 4 giorni 0.50.835034±0.005Stocked Product1Included10°0.953.123.253.543.89

21.81 €

Disponibile 4 giorni 0.50.835044±0.005Stocked Product1Included10°0.954.164.334.723.89

21.81 €

Disponibile 4 giorni 0.50.835054±0.005Stocked Product1Included10°0.955.25.415.95.98

17.69 €

Disponibile 4 giorni 0.50.835044±0.005Stocked Product1Included10°0.956.246.497.087.78

23.50 €

Disponibile 4 giorni 0.50.835044±0.005Stocked Product1Included10°0.957.287.578.269.08

17.69 €

Disponibile 4 giorni 0.50.835044±0.005Stocked Product1Included10°0.958.318.669.4410.38

17.69 €

Disponibile 4 giorni 0.50.8350104±0.005Stocked Product1Included10°0.9510.3910.8211.812.97

17.69 €

Disponibile 4 giorni 0.50.8350124±0.005Stocked Product1Included10°0.9512.4712.9914.1615.57

24.79 €

Disponibile 4 giorni 0.50.8350144±0.005Stocked Product1Included10°0.9514.5515.1516.5218.16

23.37 €

Disponibile 4 giorni 0.751.235044±0.005Stocked Product1.5Included10°1.456.246.497.087.78

24.08 €

Disponibile 4 giorni 0.751.235044±0.005Stocked Product1.5Included10°1.458.318.669.4410.38

22.90 €

Disponibile 4 giorni 0.751.235044±0.005Stocked Product1.5Included10°1.4510.3910.8211.812.97

24.46 €

Disponibile 4 giorni 0.751.2350124±0.005Stocked Product1.5Included10°1.4512.4712.9914.1615.57

22.79 €

Disponibile 4 giorni 0.751.2350164±0.005Stocked Product1.5Included10°1.4516.6317.3118.8720.76

22.79 €

Disponibile 4 giorni 11.635044±0.005Stocked Product2Included10°1.954.164.334.725.19

22.08 €

Disponibile 4 giorni 11.635044±0.005Stocked Product2Included10°1.956.246.497.087.78

24.44 €

Disponibile 4 giorni 11.635044±0.005Stocked Product2Included10°1.958.318.669.4410.38

23.20 €

Disponibile 4 giorni 11.635044±0.005Stocked Product2Included10°1.9510.3910.8211.812.97

23.26 €

Disponibile 4 giorni 11.6350124±0.005Stocked Product2Included10°1.9512.4712.9914.1615.57

22.19 €

Disponibile 4 giorni 11.6350144±0.005Stocked Product2Included10°1.9514.5515.1516.5218.16

23.20 €

Disponibile 4 giorni 11.6350164±0.005Stocked Product2Included10°1.9516.6317.3118.87Without Interference

22.66 €

Disponibile 4 giorni 11.6370184±0.005Stocked Product2Included10°1.9518.7119.4821.23Without Interference

24.44 €

Disponibile 4 giorni 11.6370204±0.005Stocked Product2Included10°1.9520.7921.6423.59Without Interference

29.01 €

Disponibile 4 giorni 11.6370254±0.005Stocked Product2Included10°1.9525.9827.0529.49Without Interference

32.71 €

Disponibile 4 giorni 11.6370304±0.005Stocked Product2Included10°1.9531.1832.46Without InterferenceWithout Interference

47.64 €

Disponibile 4 giorni 11.63110404±0.005Stocked Product2Included10°1.9541.5743.28Without InterferenceWithout Interference

27.88 €

Disponibile 4 giorni 1.52.4350106±0.005Stocked Product3Included10°2.910.3910.8211.812.97

27.52 €

Disponibile 4 giorni 1.52.4350126±0.005Stocked Product3Included10°2.912.4712.9914.1615.57

29.88 €

Disponibile 4 giorni 1.52.4370166±0.005Stocked Product3Included10°2.916.6317.3118.8720.76

32.01 €

Disponibile 4 giorni 1.52.4370206±0.005Stocked Product3Included10°2.920.7921.6423.5925.95

32.01 €

Disponibile 4 giorni 1.52.4370256±0.005Stocked Product3Included10°2.925.9827.0529.49Without Interference

32.14 €

Disponibile 4 giorni 1.52.4370306±0.005Stocked Product3Included10°2.931.1832.4635.39Without Interference

22.25 €

Disponibile 4 giorni 23.2350106±0.005Stocked Product4Included10°3.8510.3910.8211.812.97

27.39 €

Disponibile 4 giorni 23.2350126±0.005Stocked Product4Included10°3.8512.4712.9914.1615.57

22.70 €

Disponibile 4 giorni 23.2350166±0.005Stocked Product4Included10°3.8516.6317.3118.87Without Interference

25.26 €

Disponibile 4 giorni 23.2370206±0.005Stocked Product4Included10°3.8520.7921.6423.59Without Interference

24.55 €

Disponibile 4 giorni 23.2370256±0.005Stocked Product4Included10°3.8525.9827.0529.49Without Interference

27.52 €

Disponibile 4 giorni 23.2370306±0.005Stocked Product4Included10°3.8531.1832.46Without InterferenceWithout Interference

35.10 €

Disponibile 4 giorni 23.23110356±0.005Stocked Product4Included10°3.8536.3837.87Without InterferenceWithout Interference

33.67 €

Disponibile 4 giorni 23.23110406±0.005Stocked Product4Included10°3.8541.5743.28Without InterferenceWithout Interference

50.60 €

Disponibile 4 giorni 23.23110506±0.005Stocked Product4Included10°3.8551.9754.11Without InterferenceWithout Interference

36.26 €

Disponibile 4 giorni 34.8370206-0.007 ~ +0.003Stocked Product6Included10°5.85Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

35.21 €

Disponibile 4 giorni 34.8370306-0.007 ~ +0.003Stocked Product6Included10°5.85Without InterferenceWithout InterferenceWithout InterferenceWithout Interference

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide long neck ball end mill, 3-flute / long neck model:Related Image

Model Number

   

Shank Diameter
d

Flute Length

Under Neck Diameter
d1

Overall Length
L

Actual Effective Length Depends on Work Inclination Angle

Figure

Tip
R

Length Under Neck
1

30'

TSC-BEM3LB
(Stocked Product)

0.5

3

4

0.8

0.95

50

3.12

3.25

3.54

3.89

1

4

4.16

4.33

4.72

5.19

5

5.20

5.41

5.90

5.98

6

6.24

6.49

7.08

7.78

7

7.28

7.57

8.26

9.08

8

8.31

8.66

9.44

10.38

10

10.39

10.82

11.80

12.97

12

12.47

12.99

14.16

15.57

14

14.55

15.15

16.52

18.16

0.75

6

4

1.2

1.45

50

6.24

6.49

7.08

7.78

1

8

8.31

8.66

9.44

10.38

10

10.39

10.82

11.80

12.97

12

12.47

12.99

14.16

15.57

16

16.63

17.31

18.87

20.76

1

4

4

1.6

1.95

50

4.16

4.33

4.72

5.19

1

6

6.24

6.49

7.08

7.78

8

8.31

8.66

9.44

10.38

10

10.39

10.82

11.80

12.97

12

12.47

12.99

14.16

15.57

14

14.55

15.15

16.52

18.16

16

16.63

17.31

18.87

Without Interference

18

70

18.71

19.48

21.23

Without Interference

20

20.79

21.64

23.59

Without Interference

25

25.98

27.05

29.49

Without Interference

30

31.18

32.46

Without Interference

Without Interference

40

110

41.57

43.28

Without Interference

Without Interference

1.5

10

6

2.4

2.9

50

10.39

10.82

11.80

12.97

1

12

12.47

12.99

14.16

15.57

16

70

16.63

17.31

18.87

20.76

20

20.79

21.64

23.59

25.95

25

25.98

27.05

29.49

Without Interference

30

31.18

32.46

35.39

Without Interference

2

10

6

3.2

3.85

50

10.39

10.82

11.80

12.97

1

12

12.47

12.99

14.16

15.57

16

16.63

17.31

18.87

Without Interference

20

70

20.79

21.64

23.59

Without Interference

25

25.98

27.05

29.49

Without Interference

30

31.18

32.46

Without Interference

Without Interference

35

110

36.38

37.87

Without Interference

Without Interference

40

41.57

43.28

Without Interference

Without Interference

50

51.97

54.11

Without Interference

Without Interference

3

20

6

4.8

5.85

70

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

2

30

Without Interference

Without Interference

Without Interference

Without Interference

  [ ! ]Take care when placing orders as the model numbers of manufactured products differ from those of stocked products.

Model Number   Length Under Neck ℓ1
1 mm Increment Designation
Shank Diameter
d
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Overall Length
L
Figure
Tip
R
LN-TSC-BEM3S
(Manufactured Product)
0.75 8 ~ 23 6 3 1.45 50 3
1 8 ~ 24 6 3 1.95 50 3
1.5 9 ~ 26 6 4 2.9 50 3
2 11 ~ 28 6 6 3.8 50 3


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni

TSC series carbide long neck ball end mill, 3-flute / long neck model:Related Image

Informazioni di base

Model Long Neck Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico