TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model (Codici componente)

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -La forma combinata del raggio d'angolo della spalla R e del fondo R, (1) i trucioli sono sottili quando si fresa la faccia inferiore, consentendo un avanzamento ad alta velocità (2) la minimizzazione dell'altezza della cuspide (parte non tagliata) durante la fresatura dei contorni riduce il numero di operazioni di finitura medie
Il tipo a collo lungo, che evita l'interferenza dell'utensile, raggiunge un'elevata efficienza anche durante la fresatura di cavità profonde.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image
Codice componente
TSC-MCR-LS-HFEM4S4
TSC-MCR-LS-HFEM4S6
TSC-MCR-LS-HFEM4S8
TSC-MCR-LS-HFEM4S10
TSC-MCR-LS-HFEM4S12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure Shoulder Radius R1
(mm)
Base Radius R2
(mm)
Approximate R-Value
(mm)
Under Neck Diameter d1
(mm)

93.03 €

1 Disponibile 5 giorni 40.81388063510.540.8133.8

127.80 €

1 Disponibile 5 giorni 61.2191012067010.591.2195.7

98.11 €

1 Disponibile 5 giorni 81.6251613588521121.6257.6

188.99 €

1 Disponibile 5 giorni 102.031201501010021.5152.0319.5

251.74 €

1 Disponibile 5 giorni 122.438241601210821.5182.43811.5

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Model Number
TSC-MCR-LS-HFEM4S (4 Flutes)

Outer Diameter
D
Shoulder
Radius
R1
Base
Radius
R2
Approximate R-Value Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
4 0.5 4 0.813 8 3.8 35 80 6 1
6 0.5 9 1.219 10 5.7 70 120 6 1
8 1 12 1.625 16 7.6 85 135 8 2
10 1.5 15 2.031 20 9.5 100 150 10 2
12 1.5 18 2.438 24 11.5 108 160 12 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The shoulder R and base R composite radius eliminate the medium finishing process by (1), enabling high-speed feeding due to thin chippings when bottom-surface machining, and by (2), minimizing the cusp height (leftover) when machining lines at the same height.
The long neck models not only avoid tool interference, but can also achieve increased efficiency when machining deep grooves.
The TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it yields a high oxidation resistance temperature and high hardness. Ideal for high speed machining and dry machining of anything from raw carbon steel materials to heat-treated / high hardness steel.
[ ! ]This product has a special groove shape with a performance that may not be reproducible without the use of Misumi's dedicated re-grinding.


TSC series carbide composite radius end mill, for high-feed machining, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acciaio inox / Ghisa Number of Flutes(sheet) 4 Model Raggio elevato avanzamento
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico