Codice articolo del costruttore: XAL-CR-EM4S3-R1
Marca: MISUMI
Prezzo: 18.89 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Outer Diameter (D): 3 φ
R Size: 1 mm
Flute Length (ℓ): 8 mm
Overall Length (L): 50 mm
Shank Diameter (d): 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XAL-CR-EM4S3-R1
Codice componente
|
---|
XAL-CR-EM4S3-R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3 | 1 | 8 | 50 | 4 | 1 |
Loading...
Model Number
XAL-CR-EM4S
Outer Diameter D |
Radius R |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ||||||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 8 | 50 | 4 | 1 | ||||
4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 11 | 50 | 4 | 2 | ||||
5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 1 | ||||
6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 16 | 50 | 6 | 2 | ||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 19 | 60 | 8 | 2 | ||||||
8 | 0.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 20 | 60 | 8 | 2 | ||||
10 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 22 | 72 | 10 | 2 | ||||
10 | 0.5 | 1 | 2 | 25 | 75 | 10 | 2 | ||||||
12 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 3 | 26 | 75 | 12 | 2 | ||||
12 | 0.5 | 1 | 2 | 30 | 75 | 12 | 2 | ||||||
16 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 32 | 90 | 16 | 2 | |||
20 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 38 | 100 | 20 | 2 |
● Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Resina | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
Si trova sulla pagina di XAL series carbide radius end mill, 4-flute / short model, il codice articolo è il seguente: XAL-CR-EM4S3-R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XAL-CR-EM4S3-R1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Flute Length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
XAL-CR-EM4S10-R1 |
XAL-CR-EM4S10-R1.5 |
XAL-CR-EM4S10-R2 |
XAL-CR-EM4S4-R0.1 |
XAL-CR-EM4S4-R0.2 |
XAL-CR-EM4S4-R0.3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | - | |
37.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.5 | 22 | 72 | 10 | 2 | |
37.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | - | |
20.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.1 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
20.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 4 | - | |
20.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 4 | - |