TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Elevata rigidità e affilatezza di taglio sono ottenute grazie alla combinazione di raggio della lama negativo, diametro del nucleo adeguato e angolo dell'elica di 45°, che consente una lavorazione ad alto avanzamento altamente efficiente Utilizza una forma a 3 lame resistente al chatter, Grazie alle scanalature dei punti della stessa lunghezza del diametro di taglio, è possibile lavorare la superficie inferiore eliminando il chattering -Multiuso per incisione, faccia laterale, sgrossatura e rettifica media.
  • TS
  • High-Hardness Steel
  • 3 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Codice componente
TSC-CR-HFEM3B2-R0.5
TSC-CR-HFEM3B3-R0.8
TSC-CR-HFEM3B4-R1
TSC-CR-HFEM3B5-R1.2
TSC-CR-HFEM3B6-R1.5
TSC-CR-HFEM3B8-R2
TSC-CR-HFEM3B10-R2
TSC-CR-HFEM3B12-R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure

77.74 €

1 Disponibile 5 giorni 20.525041

77.81 €

1 Disponibile 5 giorni 30.835041

92.03 €

1 Disponibile 5 giorni 4145061

80.25 €

1 Disponibile 5 giorni 51.257061

69.91 €

1 Disponibile 5 giorni 61.567062

118.66 €

1 Disponibile 5 giorni 8288082

86.59 €

1 Disponibile 5 giorni 1021090102

115.32 €

1 Disponibile 5 giorni 12212100122

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, high-feed, high-rigidity, 3-flute, 45° spiral / stub model:Related Image

Model Number     Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
Radius
R
TSC-CR-HFEM3B 2 0.5 2 50 4 1
3 0.8 3 50 4 1
4 1 4 50 6 1
5 1.2 5 70 6 1
6 1.5 6 70 6 2
8 2 8 80 8 2
10 2 10 90 10 2
12 2 12 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The combination of a radius with negative flutes, appropriate core thickness and 45° twist gives improved high capacity machining thanks to the high rigidity, sharpness and high feed rate.
Has a 3-flute shape that is strong against chatter, making it suitable for plunge milling.
Has a stubby blade with a flute length equal to the blade diameter, suppressing chatter while machining bottom surfaces.
Universal model capable of everything from engraving through to side-surface, coarse and medium finishing.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / High-Hardness Steel – HRC65 / Acciaio inox / Ghisa Number of Flutes(sheet) 3 Model Raggio elevato avanzamento
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.015 Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico