Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
62.05 € ( 73.84 € ) | 5 giorni lavorativi |
61.48 € ( 73.16 € ) | 5 giorni lavorativi |
68.89 € ( 81.98 € ) | 5 giorni lavorativi |
69.79 € ( 83.05 € ) | 5 giorni lavorativi |
76.46 € ( 90.99 € ) | 5 giorni lavorativi |
81.82 € ( 97.37 € ) | 5 giorni lavorativi |
102.70 € ( 122.21 € ) | 5 giorni lavorativi |
117.62 € ( 139.97 € ) | 5 giorni lavorativi |
103.53 € ( 123.20 € ) | 5 giorni lavorativi |
114.09 € ( 135.77 € ) | 5 giorni lavorativi |
137.14 € ( 163.20 € ) | 5 giorni lavorativi |
136.56 € ( 162.51 € ) | 5 giorni lavorativi |
138.71 € ( 165.06 € ) | 5 giorni lavorativi |
[Caratteristiche] -L'elevata rigidità è ottenuta grazie all'utilizzo di un raggio negativo e di una lunghezza ridotta del tagliente senza angolo elicoidale, e il chattering è soppresso anche sugli angoli delle tasche -Dal momento che la macchina ha una conicità posteriore, è possibile eseguire la lavorazione senza che il bordo periferico colpisca il lato durante la lavorazione degli angoli -Anche durante la lavorazione del lato inferiore, è possibile utilizzare un'unica macchina dalla finitura intermedia alla finitura finale, ottenendo una riduzione dei tempi di lavorazione.
Model Number | Flute Length ℓ |
Under Neck Diameter d1 |
Length Under Neck ℓ1 |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | |||||||
Outer Diameter D |
Radius R (Selection) |
||||||||||||
TSC-CR-HFEM4N | 3 | 0.75 | 1.2 | 2.7 | 7.5 | 60 | 6 | 1 | |||||
4 | 1 | 1.6 | 3.6 | 10 | 70 | 6 | 1 | ||||||
5 | 1.2 | 2 | 4.5 | 12 | 80 | 6 | 1 | ||||||
6 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5.4 | 12 | 90 | 6 | 2 | |||||
8 | 1 | 2 | 3.5 | 7.2 | 16 | 100 | 8 | 2 | |||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 20 | 100 | 10 | 2 | ||||
12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | 110 | 12 | 2 |
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● Has a negatively sharpened radius and non-twisted short blade length to realize a high rigidity and suppress chatter, even in pocket corners.
● Includes a back-taper that enables corners to be machined without the shoulder of the peripheral blade striking side surfaces.
● Just the one bit can be used for medium-finishing through to finishing with bottom surface machining, achieving a reduction in processing time.