TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] La forma a 3 lame la rende resistente al chattering e consente di passare agevolmente dalla scanalatura alla fresatura di scanalature -L'esclusiva forma del canale del truciolo consente di fresare scanalature con una profondità di taglio pari a quella di 2 lame -Confrontabile con le frese quadrate con angolo di elica di 30°, sia la rotazione che l'avanzamento sono più del doppio più veloci -Può essere riaffilata. Per informazioni su procedure di applicazione, gamma di servizi, prezzi, ecc. consultare la pagina "Servizio di riaffilatura".
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image
Codice componente
SN-TSC-CR-HEM3S6-R0.3-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R0.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R1-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R1.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S8-R0.3-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R0.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R1-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R1.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S10-R0.3-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R0.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R1-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R1.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R2-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S12-R0.3-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R0.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R1-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R1.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R2-[31-70/1]-26
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R0.3-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R0.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R1-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R1.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R0.3-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R0.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R1-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R1.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R0.3-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R0.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R1-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R1.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R2
TSC-CR-HEM3S3-R0.3
TSC-CR-HEM3S3-R0.5
TSC-CR-HEM3S4-R0.3
TSC-CR-HEM3S4-R0.5
TSC-CR-HEM3S5-R0.3
TSC-CR-HEM3S5-R0.5
TSC-CR-HEM3S6-R0.3
TSC-CR-HEM3S6-R0.5
TSC-CR-HEM3S6-R1
TSC-CR-HEM3S6-R1.5
TSC-CR-HEM3S8-R0.3
TSC-CR-HEM3S8-R0.5
TSC-CR-HEM3S8-R1
TSC-CR-HEM3S8-R1.5
TSC-CR-HEM3S10-R0.3
TSC-CR-HEM3S10-R0.5
TSC-CR-HEM3S10-R1
TSC-CR-HEM3S10-R1.5
TSC-CR-HEM3S10-R2
TSC-CR-HEM3S12-R0.3
TSC-CR-HEM3S12-R0.5
TSC-CR-HEM3S12-R1
TSC-CR-HEM3S12-R1.5
TSC-CR-HEM3S12-R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

-

1 8 giorni 60.31360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 60.51360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 611360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 61.51360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.31975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.51975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 811975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 81.51975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 100.322801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 100.522801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10122801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 101.522801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10222801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 120.3261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 120.5261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 121261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 121.5261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 122261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 7 giorni 60.35 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 60.55 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 615 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 61.55 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.35 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.55 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 815 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 81.55 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 100.35 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 100.55 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1015 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 101.55 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1025 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 120.35 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 120.55 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1215 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 121.55 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

112.22 €

1 Disponibile 7 giorni 122-10012-Cutting Edge R Processing2

56.72 €

1 Disponibile 5 giorni 30.38606-Stocked Product1

35.63 €

1 Disponibile 5 giorni 30.58606-Stocked Product1

49.01 €

1 Disponibile 5 giorni 40.311606-Stocked Product1

40.00 €

1 Disponibile 5 giorni 40.511606-Stocked Product1

47.35 €

1 Disponibile 5 giorni 50.313606-Stocked Product1

47.35 €

1 Disponibile 5 giorni 50.513606-Stocked Product1

41.19 €

1 Disponibile 5 giorni 60.313606-Stocked Product2

46.07 €

1 Disponibile 5 giorni 60.513606-Stocked Product2

48.31 €

1 Disponibile 5 giorni 6113606-Stocked Product2

52.50 €

1 Disponibile 5 giorni 61.513606-Stocked Product2

51.50 €

1 Disponibile 5 giorni 80.319758-Stocked Product2

51.90 €

1 Disponibile 5 giorni 80.519758-Stocked Product2

51.90 €

1 Disponibile 5 giorni 8119758-Stocked Product2

55.66 €

1 Disponibile 5 giorni 81.519758-Stocked Product2

65.32 €

1 Disponibile 5 giorni 100.3228010-Stocked Product2

81.85 €

1 Disponibile 5 giorni 100.5228010-Stocked Product2

67.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101228010-Stocked Product2

81.23 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5228010-Stocked Product2

68.24 €

1 Disponibile 5 giorni 102228010-Stocked Product2

79.13 €

1 Disponibile 5 giorni 120.32610012-Stocked Product2

79.13 €

1 Disponibile 5 giorni 120.52610012-Stocked Product2

83.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1212610012-Stocked Product2

86.72 €

1 Disponibile 5 giorni 121.52610012-Stocked Product2

86.08 €

1 Disponibile 5 giorni 1222610012-Stocked Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-HEM3S (Stocked Product) / T-TSC-HEM3S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius R Select (Stocked Product)
CR 0.1 mm
Increment Designation( Manufactured
Product )
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
3 0.3 0.5 8 60 6 1
4 0.3 0.5 11 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5 0.3 0.5 13 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6 0.3 0.5 1 1.5 13 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 16 70 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 16 70 8 1
8 0.3 0.5 1 1.5 19 75 8 2
0.1 ~ 1.4
9 0.1 ~ 1.5 19 80 10 1
10 0.3 0.5 1 1.5 2 22 80 10 2
0.1 ~ 1.9
11 0.1 ~ 2.0 22 100 12 1
12 0.3 0.5 1 1.5 2 26 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16 0.1 ~ 3.0 32 105 16 2
20 0.1 ~ 3.0 38 110 20 2

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) are approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here. for information about re-coating during additional processing.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01

Supporto tecnico