Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

The long shank type is ideal for processing deep sections

  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Codice componente
TSC-CR-LS-HEM4S3-R0.2
TSC-CR-LS-HEM4S3-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S4-R0.2
TSC-CR-LS-HEM4S4-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S6-R0.3
TSC-CR-LS-HEM4S6-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S7-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S7-R1
TSC-CR-LS-HEM4S9-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S9-R1
TSC-CR-LS-HEM4S9-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S11-R0.5
TSC-CR-LS-HEM4S11-R1
TSC-CR-LS-HEM4S11-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S13-R1
TSC-CR-LS-HEM4S13-R1.5
TSC-CR-LS-HEM4S13-R2
TSC-CR-LS-HEM4S17-R1
TSC-CR-LS-HEM4S17-R2
TSC-CR-LS-HEM4S22-R1
TSC-CR-LS-HEM4S22-R2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Figure Under Neck Diameter d1
(mm)

64.20 €

Disponibile 4 giorni 30.24.58061012.9

64.20 €

Disponibile 4 giorni 30.54.58061012.9

66.03 €

Disponibile 4 giorni 40.268061513.8

66.03 €

Disponibile 4 giorni 40.568061513.8

71.32 €

Disponibile 4 giorni 60.3912061825.8

72.46 €

Disponibile 4 giorni 60.5912061825.8

89.00 €

Disponibile 4 giorni 70.591206-3-

89.00 €

Disponibile 4 giorni 7191206-3-

92.88 €

Disponibile 4 giorni 90.5131358-3-

92.88 €

Disponibile 4 giorni 91131358-3-

92.88 €

Disponibile 4 giorni 91.5131358-3-

107.03 €

Disponibile 4 giorni 110.51816010-3-

129.29 €

Disponibile 4 giorni 1111816010-3-

108.06 €

Disponibile 4 giorni 111.51816010-3-

130.17 €

Disponibile 4 giorni 1312016012-3-

130.17 €

Disponibile 4 giorni 131.52016012-3-

135.13 €

Disponibile 4 giorni 1322016012-3-

329.83 €

Disponibile 4 giorni 1712518016-3-

329.83 €

Disponibile 4 giorni 1722518016-3-

368.05 €

Disponibile 4 giorni 2213020020-3-

368.05 €

Disponibile 4 giorni 2223020020-3-

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 4-flute, 45° spiral / long shank, short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-LS-HEM4S

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Under Neck Diameter
d1
Length Under Neck
ℓ1
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
3 0.2   0.5       4.5 2.9 10 80 6 1
4 0.2   0.5       6 3.8 15 80 6 1
6   0.3 0.5       9 5.8 18 120 6 2
7     0.5 1     9 - - 120 6 3
9     0.5 1 1.5   13 - - 135 8 3
11     0.5 1 1.5   18 - - 160 10 3
13       1 1.5 2 20 - - 160 12 3
17       1   2 25 - - 180 16 3
22       1   2 30 - - 200 20 3


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
As the cutting chip discharge rate is high, the feed speed is also increased to 2 times greater than that of standard end mills.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.
Shanks of Ø 7 or more are thinner than the blade diameter, preventing interference.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01 Additional Classification Stocked Product

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico