A multi-functional 4-flute radius-equipped type that supports high-efficiency and high-speed processing
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
SN-TSC-CR-HEM4R6-R0.3-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM4R6-R0.5-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM4R6-R1-[26-42/1]-21 |
SN-TSC-CR-HEM4R8-R0.3-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4R8-R0.5-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4R8-R1-[31-51/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4R8-R1.5-[26-42/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4R8-R2-[26-42/1]-26 |
SN-TSC-CR-HEM4R10-R0.3-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM4R10-R0.5-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM4R10-R1-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM4R10-R1.5-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM4R10-R2-[39-60/1]-34 |
SN-TSC-CR-HEM4R12-R0.3-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4R12-R0.5-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4R12-R1-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4R12-R1.5-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4R12-R2-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4R12-R3-[43-70/1]-38 |
SN-TSC-CR-HEM4R16-R0.5-[53-78/1]-48 |
SN-TSC-CR-HEM4R16-R1-[53-78/1]-48 |
SN-TSC-CR-HEM4R16-R2-[53-78/1]-48 |
SN-TSC-CR-HEM4R16-R3-[53-78/1]-48 |
SN-TSC-CR-HEM4R20-R0.5-[61-92/1]-56 |
SN-TSC-CR-HEM4R20-R1-[61-92/1]-56 |
SN-TSC-CR-HEM4R20-R2-[61-92/1]-56 |
SN-TSC-CR-HEM4R20-R3-[61-92/1]-56 |
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R0.3-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R0.5-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R6-R1-[26-42/1]-[5-21/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R0.3-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R0.5-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R1-[31-51/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R1.5-[26-42/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R8-R2-[26-42/1]-[5-26/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R0.3-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R0.5-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R1-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R1.5-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R10-R2-[39-60/1]-[5-34/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R0.3-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R0.5-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R1-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R1.5-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R2-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R12-R3-[43-70/1]-[5-38/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R0.5-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R1-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R2-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R16-R3-[53-78/1]-[5-48/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R0.5-[61-92/1]-[5-56/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R1-[61-92/1]-[5-56/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R2-[61-92/1]-[5-56/1] |
SNR-TSC-CR-HEM4R20-R3-[61-92/1]-[5-56/1] |
TSC-CR-HEM4R3-R0.2 |
TSC-CR-HEM4R3-R0.3 |
TSC-CR-HEM4R3-R0.5 |
TSC-CR-HEM4R4-R0.2 |
TSC-CR-HEM4R4-R0.3 |
TSC-CR-HEM4R4-R0.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (ℓ1) (mm) | Additional Classification | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 6 giorni | 6 | 0.3 | 21 | 60 | 6 | 26 ~ 42 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 6 | 0.5 | 21 | 60 | 6 | 26 ~ 42 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 6 | 1 | 21 | 60 | 6 | 26 ~ 42 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 0.3 | 26 | 75 | 8 | 31 ~ 51 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 0.5 | 26 | 75 | 8 | 31 ~ 51 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 1 | 26 | 75 | 8 | 31 ~ 51 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 1.5 | 26 | 75 | 8 | 26 ~ 42 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 2 | 26 | 75 | 8 | 26 ~ 42 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 0.3 | 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 0.5 | 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 1 | 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 1.5 | 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 2 | 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 0.3 | 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 0.5 | 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 1 | 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 1.5 | 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 2 | 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 3 | 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 0.5 | 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 1 | 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 2 | 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 3 | 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 0.5 | 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 1 | 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 2 | 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 3 | 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Standard Neck Relief | 2 | ||
- | 6 giorni | 6 | 0.3 | 5 ~ 21 | 60 | 6 | 26 ~ 42 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 6 | 0.5 | 5 ~ 21 | 60 | 6 | 26 ~ 42 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 6 | 1 | 5 ~ 21 | 60 | 6 | 26 ~ 42 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 0.3 | 5 ~ 26 | 75 | 8 | 31 ~ 51 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 0.5 | 5 ~ 26 | 75 | 8 | 31 ~ 51 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 1 | 5 ~ 26 | 75 | 8 | 31 ~ 51 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 1.5 | 5 ~ 26 | 75 | 8 | 26 ~ 42 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 8 | 2 | 5 ~ 26 | 75 | 8 | 26 ~ 42 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 0.3 | 5 ~ 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 0.5 | 5 ~ 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 1 | 5 ~ 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 1.5 | 5 ~ 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 10 | 2 | 5 ~ 34 | 90 | 10 | 39 ~ 60 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 0.3 | 5 ~ 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 0.5 | 5 ~ 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 1 | 5 ~ 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 1.5 | 5 ~ 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 2 | 5 ~ 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 12 | 3 | 5 ~ 38 | 100 | 12 | 43 ~ 70 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 0.5 | 5 ~ 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 1 | 5 ~ 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 2 | 5 ~ 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 16 | 3 | 5 ~ 48 | 110 | 16 | 53 ~ 78 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 0.5 | 5 ~ 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 1 | 5 ~ 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 2 | 5 ~ 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
- | 6 giorni | 20 | 3 | 5 ~ 56 | 130 | 20 | 61 ~ 92 | Cutting Edge R Processing | 2 | ||
64.04 € | Disponibile | 4 giorni | 3 | 0.2 | 16 | 60 | 6 | - | Stocked Product | 1 | |
62.07 € | Disponibile | 4 giorni | 3 | 0.3 | 16 | 60 | 6 | - | Stocked Product | 1 | |
52.47 € | Disponibile | 4 giorni | 3 | 0.5 | 16 | 60 | 6 | - | Stocked Product | 1 | |
59.25 € | Disponibile | 4 giorni | 4 | 0.2 | 18 | 60 | 6 | - | Stocked Product | 1 | |
46.58 € | Disponibile | 4 giorni | 4 | 0.3 | 18 | 60 | 6 | - | Stocked Product | 1 | |
54.34 € | Disponibile | 4 giorni | 4 | 0.5 | 18 | 60 | 6 | - | Stocked Product | 1 |
Loading...
Model Number
TSC-CR-HEM4R (Stocked Product) / T-TSC-HEM4R (Manufactured Product)
Outer Diameter D |
Radius R CR Select 0.1mm Increment Designation (Stocked Product) (Manufactured Product) |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
||||||
3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 16 | 60 | 6 | 1 | ● | ||||
4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 18 | 60 | 6 | 1 | ● | |||
0.1 ~ 0.4 | □ | |||||||||||
5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 1 | ● | ||||
0.1 ~ 0.4 | □ | |||||||||||
6 | 0.3 | 0.5 | 1 | 21 | 60 | 6 | 2 | ● | ||||
0.1 ~ 0.9 | □ | |||||||||||
7 | 0.1 ~ 1.0 | 24 | 60 | 8 | 1 | □ | ||||||
7.5 | 0.1 ~ 1.0 | 24 | 60 | 8 | 1 | □ | ||||||
8 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 26 | 75 | 8 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 1.4 | □ | |||||||||||
10 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 34 | 90 | 10 | 2 | ● | ||
0.1 ~ 1.9 | □ | |||||||||||
12 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 38 | 100 | 12 | 2 | ● | |
0.1 ~ 2.5 | □ | |||||||||||
16 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 48 | 110 | 16 | 2 | ● | |||
0.1 ~ 2.9 | □ | |||||||||||
20 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 56 | 130 | 20 | 2 | ● | |||
0.1 ~ 2.9 | □ |
[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here for information about re-coating during additional processing.
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
For Coating Service, Refer to >>Click here.
For Carbide End Mill Coating Types and Features, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
● A multi-functional end mill product with added curvature.
● The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
● Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.
● The radial blade tip is useful to prevent chipping.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 4 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ) | Powerful Helix (45° to 60°) |
R Precision(μm) | ±0.01 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.