TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model

TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Design orientato alla rigidità con lama, albero e lunghezza complessiva ottimali, tenendo conto della lavorazione con supporto termoretraibile
Riaffilabile. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per le procedure di applicazione, l'ambito dei servizi, i prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 2 Flutes
  • B (Stub)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model:Related Image

Codice componente
TSC-SH-CR-EM2B2-R0.2
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.3
TSC-SH-CR-EM2B3-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B4-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R0.5
TSC-SH-CR-EM2B6-R1
TSC-SH-CR-EM2B6-R2
TSC-SH-CR-EM2B8-R1
TSC-SH-CR-EM2B8-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R1
TSC-SH-CR-EM2B10-R2
TSC-SH-CR-EM2B10-R3
TSC-SH-CR-EM2B12-R1
TSC-SH-CR-EM2B12-R2
TSC-SH-CR-EM2B12-R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Figure Grip Length L1
(mm)

30.05 €

1 Disponibile 5 giorni 20.23354128

32.59 €

1 Disponibile 5 giorni 30.34.5404130

32.77 €

1 Disponibile 5 giorni 30.54.5404130

34.87 €

1 Disponibile 5 giorni 40.56406128

34.87 €

1 Disponibile 5 giorni 416406128

46.56 €

1 Disponibile 5 giorni 60.59456228

47.09 €

1 Disponibile 5 giorni 619456228

47.09 €

1 Disponibile 5 giorni 629456228

56.08 €

1 Disponibile 5 giorni 8112558233

56.08 €

1 Disponibile 5 giorni 8212558233

65.29 €

1 Disponibile 5 giorni 101156010233

65.29 €

1 Disponibile 5 giorni 102156010233

65.29 €

1 Disponibile 5 giorni 103156010233

77.20 €

1 Disponibile 5 giorni 121186012228

77.46 €

1 Disponibile 5 giorni 122186012228

77.46 €

1 Disponibile 5 giorni 123186012228

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 2-flute stub model:Related Image

Model Number
TSC-SH-CR-EM2B

Outer Diameter
D
Radius
R
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Grip Length
L1
Figure
1 0.2           1.5 35 4 30 1
2 0.2           3 35 4 28 1
3   0.3 0.5       4.5 40 4 30 1
4     0.5 1     6 40 6 28 1
6     0.5 1 2   9 45 6 28 2
8     0.5 1 2   12 55 8 33 2
10       1 2 3 15 60 10 33 2
12       1 2 3 18 60 12 28 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It is designed to have an ideal flute length, shank length and overall length, keeping in mind the usage of a shrink fit holder for processing.
Improvements to the TS coating consisting of a nitride-based composite film with a fully crystalline structure means that it delivers excellent durability when used in carbon steel raw materials, in addition to heat treated steel and hardened steel.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Scanalatura / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
R Precision(μm) ±0.01 Additional Classification Stocked Product

Supporto tecnico