TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] -Lunghezza ridotta del tagliente con raggio del tagliente collegato a una fresa a 4 taglienti per uso generale -Il raggio del tagliente è efficace anche per eliminare i trucioli -Può essere riaffilato. Consultare la pagina "Servizio di riaffilatura" per informazioni su procedure, portata dei servizi, prezzi, ecc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • S (Short)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model:Related Image

Codice componente
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.2-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.3-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.5-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S6-R1-[17-27/1]-12
SN-TSC-CR-EM4S8-R0.5-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM4S8-R1-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM4S8-R2-[21-31/1]-16
SN-TSC-CR-EM4S10-R0.5-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S10-R1-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S10-R2-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S10-R3-[25-35/1]-20
SN-TSC-CR-EM4S12-R1-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM4S12-R1.5-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM4S12-R2-[29-45/1]-24
SN-TSC-CR-EM4S12-R3-[29-45/1]-24
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.2-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.3-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.5-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S6-R1-[17-27/1]-[5-12/1]
SNR-TSC-CR-EM4S8-R0.5-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM4S8-R1-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM4S8-R2-[21-31/1]-[5-16/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R0.5-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R1-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R2-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S10-R3-[25-35/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R1-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R1.5-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R2-[29-45/1]-[5-24/1]
SNR-TSC-CR-EM4S12-R3-[29-45/1]-[5-24/1]
TSC-CR-EM4S1-R0.2
TSC-CR-EM4S2-R0.5
TSC-CR-EM4S3-R0.5
TSC-CR-EM4S3-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4S3.5-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7]
TSC-CR-EM4S4-R0.5
TSC-CR-EM4S4-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1]
TSC-CR-EM4S5-R0.2
TSC-CR-EM4S5-R0.3
TSC-CR-EM4S5-R0.5
TSC-CR-EM4S6-R0.2
TSC-CR-EM4S6-R0.3
TSC-CR-EM4S6-R0.5
TSC-CR-EM4S6-R1
TSC-CR-EM4S6-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1,​1.1,​1.2]
TSC-CR-EM4S8-R0.5
TSC-CR-EM4S8-R1
TSC-CR-EM4S8-R2
TSC-CR-EM4S8-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4]
TSC-CR-EM4S10-R0.5
TSC-CR-EM4S10-R1
TSC-CR-EM4S10-R2
TSC-CR-EM4S10-R3
TSC-CR-EM4S10-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
TSC-CR-EM4S12-R1
TSC-CR-EM4S12-R1.5
TSC-CR-EM4S12-R2
TSC-CR-EM4S12-R3
TSC-CR-EM4S12-R[0.1,​0.2,​0.3,​0.4,​0.5,​0.6,​0.7,​0.8,​0.9,​1.1,​1.2,​1.3,​1.4,​1.5,​1.6,​1.7,​1.8,​1.9,​2,​2.1,​2.2,​2.3,​2.4,​2.5,​2.6,​2.7,​2.8,​2.9,​3]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
R Precision
(μm)
Additional Classification Figure

-

1 8 giorni 60.21245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 60.31245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 60.51245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 611245617 ~ 27±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 80.51655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 811655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 821655821 ~ 31±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 100.520651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10120651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10220651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 10320651025 ~ 35±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12124751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 121.524751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12224751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 8 giorni 12324751229 ~ 45±0.01Standard Neck Relief2

-

1 7 giorni 60.25 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 60.35 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 60.55 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 615 ~ 1245617 ~ 27±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 80.55 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 815 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 825 ~ 1655821 ~ 31±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 100.55 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1015 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1025 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1035 ~ 20651025 ~ 35±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1215 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 121.55 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1225 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

-

1 7 giorni 1235 ~ 24751229 ~ 45±0.01Cutting Edge R Processing2

39.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10.22404-±0.01Stocked Product1

54.39 €

1 Disponibile 5 giorni 20.54404-±0.01Stocked Product1

53.72 €

1 Disponibile 5 giorni 30.56456-±0.01Stocked Product1

-

1 13 giorni 30.1 ~ 0.76456-±0.02Manufactured Product1

-

1 13 giorni 3.50.1 ~ 0.77456-±0.02Manufactured Product1

51.09 €

1 Disponibile 5 giorni 40.58456-±0.01Stocked Product1

-

1 13 giorni 40.1 ~ 18456-±0.02Manufactured Product1

49.74 €

1 Disponibile 5 giorni 50.210456-±0.01Stocked Product1

50.65 €

1 Disponibile 5 giorni 50.310456-±0.01Stocked Product1

52.28 €

1 Disponibile 5 giorni 50.510456-±0.01Stocked Product1

47.72 €

1 Disponibile 5 giorni 60.212456-±0.01Stocked Product2

49.45 €

1 Disponibile 5 giorni 60.312456-±0.01Stocked Product2

67.32 €

1 Disponibile 5 giorni 60.512456-±0.01Stocked Product2

58.47 €

1 Disponibile 5 giorni 6112456-±0.01Stocked Product2

-

1 13 giorni 60.1 ~ 1.212456-±0.02Manufactured Product2

63.97 €

1 Disponibile 5 giorni 80.516558-±0.01Stocked Product2

90.00 €

1 Disponibile 5 giorni 8116558-±0.01Stocked Product2

108.59 €

1 Disponibile 5 giorni 8216558-±0.01Stocked Product2

-

1 13 giorni 80.1 ~ 1.416558-±0.02Manufactured Product2

85.22 €

1 Disponibile 5 giorni 100.5206510-±0.01Stocked Product2

91.55 €

1 Disponibile 5 giorni 101206510-±0.01Stocked Product2

116.95 €

1 Disponibile 5 giorni 102206510-±0.01Stocked Product2

85.66 €

1 Disponibile 5 giorni 103206510-±0.01Stocked Product2

-

1 13 giorni 100.1 ~ 3206510-±0.02Manufactured Product2

138.25 €

1 Disponibile 5 giorni 121247512-±0.01Stocked Product2

112.38 €

1 Disponibile 5 giorni 121.5247512-±0.01Stocked Product2

129.91 €

1 Disponibile 5 giorni 122247512-±0.01Stocked Product2

129.91 €

1 Disponibile 5 giorni 123247512-±0.01Stocked Product2

-

1 13 giorni 120.1 ~ 3247512-±0.02Manufactured Product2

Loading...

  1. 1

Specifiche

TSC series carbide radius end mill, 4-flute / short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-EM4S

Outer Diameter
D
Radius R Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
1 0.2
2 40 4 1
2 0.5
4 40 4 1
3 0.5
6 45 6 1
0.1 ~ 0.7
3.5 0.1 ~ 0.7
7 45 6 1
4 0.5
8 45 6 1
0.1 ~ 1.0
4.5
0.1 ~ 1.0
9 45 6 1
5 0.2 0.3 0.5
10 45 6 1
0.1 ~ 1.0
5.5 0.1 ~ 1.0
11 45 6 1
6 0.2 0.3 0.5 1
12 45 6 2
0.1 ~ 1.2
8 0.5 1 2
16 55 8 2
0.1 ~ 1.4
10 0.5 1 2 3
20 65 10 2
0.1 ~ 2.9
12 1 1.5 2 3
24 75 12 2
0.1 ~ 2.9

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) is approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products with a TS coating are shipped on the 10th day.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Più Informazioni


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
A general purpose 4-flute end mill product with added high-accuracy curvature.
The radial blade tip is also useful to prevent chipping.

Informazioni di base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico